Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"506404","name":"PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Produkten kan variera
PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch
Artikelnummer: 506404
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 6 mm, konstruktionshöjd13 mm, förpackningen innehåller =
1 sensor utan manöverdon, ATEX... Mer
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 6 mm, konstruktionshöjd13 mm, förpackningen innehåller = 1 sensor utan manöverdon, ATEX-godkännande.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse TÜV EAC |
Sensorprincip | magnetisk |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | lågt |
Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
Lämplig för seriekoppling | ja |
Enhetstyp | Sensor |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Brytspänning | 24 V |
Miljöuppgifter
ATEX-certifikatnummer | SEV 12 ATEX 0121 X |
ATEX-kategori gas | |
ATEX-kategori damm | II 3D Ex mc TC IIIC T80°C |
ATEX-användningsområde X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Omgivningstemperatur | -25 - 55 °C |
EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
|
Mekaniska data
Manöverdon typ 1 | PSEN 2.1-10 |
Sensorn kan monteras infälld | Ja, observera monteringsanvisn |
Anslutningstyp | M8, 4-polig male |
Kåpmaterial överdel | PC |
Mått höjd | 45 mm |
Mått bredd | 26 mm |
Mått djup | 13 mm |
Nettovikt | 20 g |
Bruttovikt | 25 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv | 7c I |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh | Blyoxid |
%-andel av föroreningen | > 0,1% |
CAS-nr. | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548066463 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272402 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002544 |
Volym | 0 |
Installationstillbehör
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion,
IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.
Tillbehör – tillval
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Gränssnittsmodul, för seriekoppling av flera PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (H x B x D), anslutningstyp: fjäderkraftsplintar.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x16, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Manipulationsskydd för stickkontakter och skydd mot oavsiktlig
urkoppling, för engångsbruk, 4 st. för säkring av 4 M8-
stickkontakter
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Distansbricka för PSEN 1.1 och PSEN 2.1, förpackningen innehåller = 10st.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN reverse spacer
534320
Omvänd monteringsplatta för alla PSEN med rätvinklig konstruktion, FPE =2 st.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², svart, för anslutning av sensorerna PSENmag
(säkerhetsbrytare)/PIT en1.0 (aktiveringsbrytare) till PSS67 och PDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
PDP67 F 8DI ION
773600
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia
anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras
som standard, testpuls eller 24 V.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
Tillbehör – obligatoriska
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m