text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
5 produkter hittades
PIT si 3.1
581190
GTIN: 4046548046014
PITsign varningslampa röd, gul, grön inklusive LED, monteringsfot, rör (250 mm), UB = 24 V DC, skyddsklass hölje: IP65, för signalering av olika drift- och anläggningstillstånd.

På begäran
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
GTIN: 4046548002607
PITsign mutinglampa enligt EN 61496 inklusive glödlampa och väggfäste, permanent lampa med alternativ för övervakning, UB = 24 VDC/7 W/500 mA, 2 halvledarutgångar för funktionsövervakning, skyddsklass hölje: IP65, diameter: 100 mm, höjd: 138,5 mm, signalljus för mutingdrift.

På begäran
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
GTIN: 4046548043723
PITsign LED-mutinglampa inklusive LED och väggfäste, UB = 24 V DC /4 W/<200 mA, skyddsklass hölje: IP65, diameter: 90 mm, höjd: 125 mm, signalljus för mutingdrift.

På begäran
PIT si 1.1 muting lamp
620010
GTIN: 4046548002614
PITsign mutinglampa inklusive glödlampa och väggfäste, UB = 24 V DC /5 W/300 mA, skyddsklass hölje: IP65, diameter: 100 mm, höjd: 138,5 mm, signalljus för mutingdrift.

På begäran
PITsign replacement bulb
620100
GTIN: 4046548002591
PITsign reservglödlampa 7 W för PITsi1.1 och PITsi1.2.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning