Utgående artikel
Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PIT es Set10u-5ns basic
PITestop active, sats bestående av aktiverbar/inaktiverbar
nödstoppsknapp med blinkfunktion, utan logo och utan nödstoppssymbol,
med kontaktblock utan fallskydd enligt EN 60947-5-1 och EN 60947-5-5 och
med LED-säkerhetsmodul PCB i monteringskapslingen Basic med M12/5-polig
anslutning – PDP67 8DI ION PIN-tilldelning, 2 öppnare (2 n/c) i
snabbanslutningsteknik.
På begäran
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats bestående av nödstoppsknapp med
nödstoppssymbol och logo och kontaktblock med övervakning, 2n/c, med
fjäderkraftplintar.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp, IP65, diameter 68 mm (stor version),
utan tryck (logo), monteringsdiameter 22,3 mm.
På begäran
PITestop, driftstoppsknapp IP65, LED ringbelysning inkl.
anslutningsmodul, monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, driftstoppsknapp IP65, monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, driftstoppsknapp IP65, nyckelknapp, monteringsdiameter:
22,3 mm.
På begäran
PITestop, kontaktblock, 1n/c, skruvplint.
På begäran
PITestop, kontaktblock, 1n/o, skruvplint.
På begäran
PITestop, kontaktblock, 1n/c + 1n/c med övervakning,
skruvplintar.
På begäran
PITestop, kontaktblock, 1n/c med övervakning, skruvplint.
På begäran
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats bestående av nödstoppsknapp med
kontaktblock, 2 n/c, 1 n/o skruvplintar.
På begäran
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats bestående av nödstoppsknapp med
kontaktblock, 2 n/c, skruvplintar.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med skyddskrage, med
nyckelupplåsning, utan Pilz-märkning på manöverdonet,
monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats bestående av nödstoppsknapp utan
logo och kontaktblock, 2 n/c, skruvplintar.
På begäran
PITestop, kontaktblock, 1n/c med övervakning, 1n/o, plattkontakt.
På begäran
PITestop, kontaktblock, 2n/c, skruvplintar.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, utan logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP6K9K, utan logo, för hygieniska områden,
monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med skyddskrage, utan logo,
monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, nyckelknapp, med nödstoppssymbol och
med logo, monteringsdiameter 22,3 mm.
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande