text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
6 produkter hittades
GW Connector for Modular Gateways
A3000100
Bygelkontakt för PiBridge för anslutning av de enskilda IndustrialPI- modulerna. Passar universellt till alla IndustrialPI bas- och expansionsmoduler.

På begäran
IndustrialPI DIO
A3000001
GTIN: 4046548109429
Expansionsmodul för IndustrialPI 4, 14 digitala ingångar, 14 digitala utgångar, max. ström per utgång: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-PullMode)

På begäran
IndustrialPI DI
A3000002
GTIN: 4046548109436
Expansionsmodul för IndustrialPI 4, 16 digitala ingångar

På begäran
IndustrialPI DO
A3000003
GTIN: 4046548110104
Expansionsmodul för IndustrialPI 4, 16 digitala utgångar, max. ström per utgång: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-PullMode)

På begäran
IndustrialPI AIO
A3000004
GTIN: 4046548110111
Expansionsmodul för IndustrialPI 4, 6 ingångskanaler, 2 utgångskanaler för ström, spänning, RTD:er, utgångsspänningsområden:± 10 V, ±11 V, ± 5 V, ± 5,5 V, 0–10 V, 0–11 V, 0–5 V, 0–5,5 V, utgångsströmområden: 0–20 mA, 0–24 mA, 4–20 mA,

På begäran
IndustrialPI RO
A3000005
GTIN: 4046548109870
Expansionsmodul för Industrial PI 4, 4 reläutgångar (N/O), max. ohmbelastning: 5 A vid 250 V AC/5 A bei 30 V DC, max. induktivbelastning: 2 A vid 250 V AC/2 A bei 30 V DC.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning