En mängd olika I/O-moduler för dina behov

Kan kombineras individuellt!

Produktbild på olika moduler bredvid varandra

In- och utgångsmodulerna kan sättas ihop utifrån dina faktiska behov.

Genom att enkelt lägga till eller byta ut moduler kan senare systemanpassningar göras. IndustrialPI kan alltså användas flexibelt, vilket möjliggör avbildning av många olika tillämpningskrav.

Genom användning av PiBridge PiControl-drivrutinen möjliggörs ett kontinuerligt utbyte av statusarna vid ingångarna och utgångarna med IndustrialPI-basmodulens centrala processavbildning. Dessutom skickas feltillstånd och konfigurationsvärden med jämna mellanrum.

Överblick över I/O-modulernas egenskaper:

  • upp till 10 expansionsmoduler kan användas per sida
  • galvaniskt åtskild logikdel med PiBridge
  • skydd mot störningar garanteras i enlighet med EN 61131-2
  • kan användas i ett temperaturintervall på −40 °C till +50 °C och vid en relativ luftfuktighet på upp till 93 %
  • digitala I/O-moduler ger möjlighet att generera PWM-signaler eller utföra räknarfunktioner
  • analoga I/O-moduler har vanliga ström- och spänningsområden samt RTD-kanaler för registrering av temperaturer
  • reläutgångsmodulen har potentialfria reläslutare som kan koppla en spänning på upp till 230 V AC vid 5 A eller 30 V DC vid 5 A.
Närbild på en modul

Vårt produktutbud:

Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Irland: +353 21 4804983
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Danmark: +45 74436332

Asien-Stillahavsregionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält