text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
56 produkter hittades
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
Anslutningsledning, USB 2.0 Typ A på USB 2.0 Typ Mini-B, ledartvärsnitt: 0,09 mm², skärmad, kabellängd: 3 m

På begäran
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
GTIN: 4046548106244
Löstagbar fjäderkraftplint X1 för de konfigurerbara säkraministyrningarna PNOZmulti 2, kodning typ 2.

På begäran
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
GTIN: 4046548106237
Löstagbar skruvplint X1 för de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2, kodning typ 2.

På begäran
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
USB-minne, 512 MB, för PNOZ m B1, basmodul PNOZmulti 2.

På begäran
Set 5 Spring Terminals
751017
GTIN: 4046548088045
Sats med löstagbara fjäderkraftsplintar för PNOZ m EF SafetyNet, kommunikationsmodul, ministyrningar PNOZmulti 2.

På begäran
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti chipkort, 1 st, 32 kB.

På begäran
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
GTIN: 4046548069051
Termineringskontakt på vänster sida av basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).

På begäran
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
GTIN: 4046548079111
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB01B 1.5m
772217
GTIN: 4046548083378
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 1,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB01A 1.5m
772216
GTIN: 4046548083361
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 1,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB06 5.0m
772243
GTIN: 4046548082609
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9 5 m.

På begäran
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
Gränssnitt PSEN im1 för anslutning och utvärdering av flera säkerhetstrampmattor till PNOZmulti-systemet, 96 × 48 × 43,5 mm (H x B x D), anslutningstyp: fjäderkraftplintar.

På begäran
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
779200
GTIN: 4046548009071
PNOZmulti chipkort, sats med 10 st, 8 kB.

På begäran
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Hållare för chipkort, för PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

På begäran
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
GTIN: 4046548009019
Dekal för chipkort, ministyrningar PNOZmulti, 12 st.

På begäran
PNOZmulti Chipcard 1 piece
779201
GTIN: 4046548009064
PNOZmulti chipkort, 1 st, 8 kB.

På begäran
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
GTIN: 4046548009040
PNOZmulti chipkort, sats med 10 st, 32 kB.

På begäran
PNOZ Chip Card Reader
779230
GTIN: 4046548009033
Chipkort läsmodul för PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

På begäran
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
GTIN: 4046548067538
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).

På begäran
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
GTIN: 4046548079128
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning