text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
17 produkter hittades
PNOZ yi1 4DI
2A000004
GTIN: 4046548087833
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 2 ingångsfunktioner, OCH-funktion av ingångsfunktionerna, 2 signalutgångar, 2 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
GTIN: 4046548090949
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 2 ingångsfunktioner, ELLER-funktion av ingångsfunktionerna, 2 signalutgångar, 2 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
GTIN: 4046548087840
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 1 ingångsfunktion för anslutning av ett tvåhandsdon (typ III A), OCH-funktion av ingångsfunktionerna, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
GTIN: 4046548087857
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 1 ingångsfunktion för anslutning av ett tvåhandsdon (typ III C), OCH-funktion av ingångsfunktionerna, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
GTIN: 4046548090963
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 1 ingångsfunktion, 2 utgångsfunktioner med vardera 1 säker halvledarutgång, utan fördröjning och 1 ingång för återkopplingskretsen, 2 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
GTIN: 4046548090987
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 1 utgångsfunktion med 3 säkra reläutgångar, tvångsförda, utan fördröjning och 1 ingång för återkopplingskretsen, 2 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
GTIN: 4046548087871
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 1 ingångsfunktion, 1 utgångsfunktion med 1 säker halvledarutgång, utan fördröjning och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 utgångsfunktionmed 1 säker halvledarutgång, fördröjd och 1 ingång för återkopplingskretsen, 2 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, 1 vridomkopplare för inställning avfördröjningstiden, 1 vridomkopplare för faktorinställning av fördröjningen och för val av frånkopplings- eller tillslagsfördröjning, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
GTIN: 4046548087895
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 1 utgångsfunktion med 3 säkra reläutgångar, tvångsförda, fördröjda och 1 ingång för återkopplingskretsen, 2 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, 1 vridomkopplare för inställning avfördröjningstiden, 1 vridomkopplare för faktorinställning av fördröjningen och för val av frånkopplings- eller tillslagsfördröjning, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yo1 2SO
2A000012
GTIN: 4046548090956
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 2 utgångsfunktioner med vardera 1 säker halvledarutgång, icke-fördröjda och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 signalutgång, LED-indikatorer

På begäran
PNOZ yo2 3NO
2A000014
GTIN: 4046548090970
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 utgångsfunktion med 3 säkra reläutgångar, tvångsstyrda, icke-fördröjda och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 signalutgång, LED-indikatorer

På begäran
PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
GTIN: 4046548087864
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 1 utgångsfunktion med 1 säker halvledarutgång, icke-fördröjd och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 utgångsfunktion med 1 säker halvledarutgång, fördröjd och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställning av fördröjningstid, 1 vridomkopplare för faktorinställning av fördröjningen och för val av ur- eller inkopplingsfördröjning, LED-indikatorer

På begäran
PNOZ yo4 3NO t
2A000009
GTIN: 4046548087888
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 utgångsfunktion med 3 säkra reläutgångar, tvångsstyrda, fördröjda och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställning av fördröjningstid, 1 vridomkopplareför faktorinställning av fördröjningen och för val av ur- eller inkopplingsfördröjning, LED-indikatorer

På begäran
PNOZ yi6 4DI bypass
2A000017
GTIN: 4046548102406
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 2 ingångsfunktioner, OCH-funktion av ingångsfunktionerna, ELLER-funktion av ingångsfunktionens resultat med ingångsfunktionerna på vänster sida, 2 signalutgångar, 2 vridomkopplareför inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yi5 8DI variable
2A000016
GTIN: 4046548098860
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, variabla ingångsfunktioner med 3 eller 4 ingångsfunktioner, OCH-funktion av ingångsfunktionerna eller ELLER-funktion av ingångsfunktionerna eller 2 av 3-sammankoppling av ingångsfunktionerna, 4 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av funktionen, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yi7 lock
2A000018
GTIN: 4046548106190
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 1 låshanteringsfunktion för anslutning av en säkerhetslåsning, en säker säkerhetsövervakning (t.ex. stilleståndsvakt) och 2 knappar för att manövrera säkerhetslåsningen, 1 vridomkopplare för startsätt och testpulsutvärdering, 1 vridomkopplare för utgångsfunktionoch testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yo5 2NO 2NO t
2A000019
GTIN: 4046548106206
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 utgångsfunktion med 2 säkra reläutgångar, tvångsförda tillslagsfördröjda och 1 ingång för återkopplingskretsen med 2 säkra reläutgångar, tvångsförda, frånkopplingsfördröjda och 1 ingång för återkopplingskretsen, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställningav fördröjningstiden, 1 vridomkopplare för faktorinställning av fördröjningen och för val av frånkopplings- eller tillslagsfördröjning, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yi8 4DI NO/NC
2A000020
GTIN: 4046548109986
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, variabla ingångsfunktioner med 2 eller 4 ingångsfunktioner, OCH-funktion av ingångsfunktionerna eller ELLER-funktion av ingångsfunktionerna för antivalenta kontakter eller enkanaliga säkerhetsfunktioner, 2 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av funktionen, 2 vridbrytare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning