text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
9 produkter hittades
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 2 Sz (t = 0,04–300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

På begäran
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 2 Sz (t =0,04–300 s), 1 HL, UB = 48–240 V AC/DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

På begäran
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 2 Sz (t = 0,04–300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

På begäran
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751185
GTIN: 4046548056600
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 Sz (t = 0,04–300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, lackerad version.

På begäran
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751135
GTIN: 4046548025460
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 Sz (t = 0,04–300 s), 1 HL, UB = 48–240 V AC/DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
750109
GTIN: 4046548025620
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling, utgångar: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04–300 s), UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara skruvplintar, kontaktblock och tidrelä för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar eller för en säker tidsfunktions förlopp (tillslag, frånslag, impuls).

På begäran
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751109
GTIN: 4046548025491
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling möjlig, utgångar: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04–300 s), UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock och tidrelä för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar eller för en säker tidsfunktions förlopp (tillslag, frånslag, impuls).

På begäran
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
751189
GTIN: 4046548063073
PNOZsigma tidrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 3 Sz, 1 Ö, (t = 0,04–300 s), UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock och tidreläer för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar eller för en säker tidfunktions förlopp (tillslag, frånslag, impuls), lackerad version.

På begäran
PNOZ s9 C (10 pcs.)
751909
GTIN: 4046548067569
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling möjlig, utgångar: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04–300 s), UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock och tidrelä för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar eller för en säker tidsfunktions förlopp (tillslag, frånslag, impuls), förpackningeninnehåller =10 st.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning