Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"751189","name":"PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Produkten kan variera
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
Artikelnummer: 751189
PNOZsigma tidrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling,
utgångar: 3 Sz, 1 Ö, (t = 0,04–300 s), UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm,
löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock och tidreläer för
kontakt... Mer
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PNOZsigma tidrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 3 Sz, 1 Ö, (t = 0,04–300 s), UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock och tidreläer för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar eller för en säker tidfunktions förlopp (tillslag, frånslag, impuls), lackerad version.
Generell information
Godkännande |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 2 W |
Reläutgångar
Antal hjälpkontakter fördröjda | 1 |
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 V |
Max. ström AC1 säkerhetskont. | 6 A |
Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 V |
Max. ström DC1 säkerhetskont. | 6 A |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 V |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 5 A |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 V |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 VAC G.U. (samma polaritet) |
Kontaktmaterial relä | AgCuNi |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Times
Inställbara tider |
0.8
s 0.7 s 0.4 s 0.2 s 0.3 s 15 s 2.5 s 1.5 s 25 s 35 s 0.5 s 0.6 s 7 s 6 s 3 s 5 s 4 s 210 s 150 s 0.1 s 0.04 s 8 s 80 s 90 s 60 s 50 s 20 s 40 s 30 s 16 s 1 s 2 s 70 s 100 s 120 s 140 s 300 s 200 s 160 s 3.5 s 180 s 14 s 240 s 12 s 10 s |
Tolerans Tv | +/-1 % + +/-20 ms |
Repeternoggrannhet | +/-1 % + +/-20 ms |
Tolerans vid fel | +/-15 % + +/-20 ms |
Min. fördröjningstid formel | tv - 15 % - 20 ms |
Max. fördröjningstid formel | tv + 15 % + 20 ms |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
Plinttyp | löstagbar |
Mått höjd | 100 mm |
Mått bredd | 17.5 mm |
Mått djup | 120 mm |
Nettovikt | 175 g |
Bruttovikt | 185 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548063073 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001449 |
Volym | 0.384 |
Tillbehör – tillval
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Kontakt för anslutning av myPNOZ-basenhet med
PNOZsigma-expansionsmodul, förpackningen innehåller = 10 st.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1,
X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.