Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PITestop active, sats bestående av aktiverbar/inaktiverbar
nödstoppsknapp med blinkfunktion, utan logo och utan nödstopp ...
På begäran
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats bestående av nödstoppsknapp med
nödstoppssymbol och logo och kontaktblock med över ...
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp, IP65, diameter 68 mm (stor version),
utan tryck (logo), monteringsdiameter 22,3 mm.
På begäran
PITestop, driftstoppsknapp IP65, LED ringbelysning inkl.
anslutningsmodul, monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, driftstoppsknapp IP65, monteringsdiameter: 22,3 mm.
På begäran
PITestop, kontaktblock, 2n/c, 1n/o, skruvplintar.
På begäran
PITestop, kontaktblock, 1n/c med övervakning, 1n/o,
skruvplintar.
På begäran
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats bestående av nödstoppsknapp med
kontaktblock, 2 n/c, skruvplintar.
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med skyddskrage, med
nyckelupplåsning, utan Pilz-märkning på manöverdonet,
monteringsdiam ...
På begäran
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats, inkl. monteringskapsling,bestående av:
belyst nödstoppsknapp med nödstoppssymbol, ...
På begäran
PITestop active, sats bestående av aktiverbar/inaktiverbar
nödstoppsknapp med blinkfunktion utan logo och utan nödstopps ...
På begäran
PITestop, driftstoppsknapp IP65, nyckelknapp, monteringsdiameter:
22,3 mm.
På begäran
PITestop, kontaktblock, 1n/c + 1n/c med övervakning,
skruvplintar.
På begäran
PITestop, kontaktblock, 1n/c + 1n/c med övervakning, 1n/o,
skruvplintar.
På begäran
PITestop, kontaktblock, 1n/c med övervakning, skruvplint.
På begäran
PITestop, kontaktblock, 1n/c, 1n/o, skruvplint.
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande