För flexibel och säker hantering av tillträde och åtkomst till maskiner erbjuder automationsexperten Pilz en ny variant av sitt elektroniska åtkomstbehörighetssystem. Med PITreader kortenhet kan operatörer nu tilldela behörigheter för RFID-transpondrar i kort- eller klistermärkesformat.
Ostfildern, 21 feb. 2023
Med åtkomstbehörighetssystemet PITreader card unit från Pilz tilldelas nu behörigheter på RFID-kort eller RFID-klistermärken – autentisering i ett passande format
Med sitt åtkomstbehörighetssystem PITreader card unit presenterar Pilz nya format för effektiv hantering av tillträdes- och åtkomstbehörigheter: De RFID-kapabla korten PITreader card och klistermärkena PITreader sticker kan användas tillsammans med eller istället för transpondernyckeln PITreader key, som redan har presenterats. Maskinoperatörer får sina individuella behörigheter på transpondern och autentiserar sig med dem på PITreader card unit för att få åtkomst till en maskin eller en anläggning. Operatörer ökar på så sätt den industriella säkerheten eftersom de styr vem som får vilken behörighet och därmed åtkomst till processen. Med de nya transpondervarianterna får operatörer mer flexibilitet i hanteringen av åtkomstbehörigheter. Samtidigt uppfyller de också kraven på ett funktionssäkert driftlägesval.
Ett nyckelkort, många funktioner
RFID-transpondrarna finns både i fritt skrivbara och förkonfigurerade varianter. Ett transparent urtag på PITreader card gör att användare kan se LED-statusindikeringen på åtkomstbehörighetssystemet även när kortet hålls fram. Om RFID-kapabla kort redan används inom företaget kan de också användas tillsammans med PITreader card unit: då behöver användare endast ha ett kort för flera funktioner. På så sätt sparar de tid vid autentisering vid maskinen eller anläggningen och får en mycket flexibel och lättanvänd lösning. I och med PITreader S card unit presenterar automationsexperten dessutom en variant för integrering av OPC UA-standarden, som möjliggör optimal säkerhet och sammankoppling.
Enkel hantering av behörigheter
Administratören hanterar sina användarinställningar, spärrlistor och användardata för transpondernycklar, -kort eller -klistermärken via det grafiska gränssnittet i den tillhörande programvarulösningen PIT Transponder Managers (PTM) från Pilz. Med förkonfigurerade mallar skrivs individuella användarbehörigheter enkelt och med några få steg till RFID-transpondern. Importfunktionen gör det möjligt att läsa in information direkt i den integrerade databasen på kort tid, vilket innebär en avsevärd tidsbesparing för administratören. Om flera avläsarenheter PITreader används inom ett företag organiseras de med programvaruverktyget User Authentication Service (UAS).
PITreader card unit kan användas effektivt i kombination med den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 eller automationssystemet PSS4000 från Pilz för hantering av åtkomstbehörighet och säkert driftlägesval. Helhetslösningen från Pilz bidrar därför till mer safety och security i många olika processer.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-post: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Ryssland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Turkiet: +90 216 5775552
- Nederländerna: +31 347 320477
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillahavsregionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334