Version 11.0 för den säkra, konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz finns nu tillgänglig i det tillhörande programvaruverktyget PNOZmulti Configurator – med ny programvaruarkitektur för ännu högre prestanda och utan licenskostnader för ”Basic”-versionen. Från och med den här versionen kan användarna dessutom använda den nya, modulärt expanderbara, kompakta basmodulen PNOZ m B0.1 för mindre till medelstora tillämpningar. Den modulärt anpassningsbara och därmed lönsamma nya basmodulen erbjuder maximal flexibilitet tack vare fritt konfigurerbara ingångar och utgångar.
Ostfildern, 16 nov. 2021
Konfigurerbar ministyrning PNOZmulti 2 med den nya, banbrytande programvaruversionen 11.0 och ny basmodul – kraft för skräddarsydda tillämpningar utan licenskostnader!
Version 11 har en ny programvaruarkitektur med högre prestanda baserad på Windows 64-bitarssystem och erbjuder därmed framtidsorienterad säkerhet.
Kostnadsfri grund för automatisering!
Licensieringen har genomgått en väsentlig förändring från version 11: programvaruverktyget PNOZmulti Configurator kan nu användas med ”Basic”-funktionen utan licenskostnader. Programvaran kan laddas ner kostnadsfritt och användas i automationsprojekt. För de ”avancerade” programvaruelementen kvarstår licenskostnader. På det hela taget kan användare spara pengar redan vid skapandet.
I det grafiska användargränssnittet finns alla element för en säkerhetskoppling tillgängliga som funktionskomponenter för ingångs- (nödstopp, skyddsgrind osv.), utgångs- (reläer, halvledare eller säkerhetsventiler) och logikelement. Programvaruverktyget möjliggör därmed en fullständig hantering fram till produktionsstart: Detta inkluderar skapande av projekt samt hantering av dokumentation och idrifttagning. Tid och kostnader för projektering kan därmed minskas, och även kostnaderna för engineering är lägre till följd av detta.
Intelligent verktygsstöd
Val av maskinvara sker direkt i PNOZmulti Configurator: Programvaruverktyget listar tillgängliga expansionsmoduler, visar antalet tillgängliga in- och utgångar i tabellform och ger hjälp om det tillåtna antalet expansionsmoduler överskrids eller om modulerna placeras felaktigt. Användare drar nytta av snabbare projektplanering och kostnadsbesparingar eftersom risken för fel minskar.
Både nya PNOZmulti 2-projekt kan skapas och befintliga PNOZmulti 2-projekt kan öppnas och redigeras i verktyget: På så sätt kan användare enkelt och snabbt byta till den nya versionen. Dessutom förenklar och påskyndar offlinesimulering idrifttagningen. Användare sparar tid och därmed pengar.
Ny bas för 11
Version 11 omfattar även den nya basmodulen PNOZ m B0.1, som infördes med denna version. Denna kan användas som en fristående modul eller utökas modulärt med högst en I/O-modul vardera. För detta finns olika I/O-moduler tillgängliga: förutom de befintliga expansionsmodulerna finns även den nya reläutgångsmodulen PNOZ m EF 2DOR. Tack vare det stora antalet olika moduler i PNOZ m B0.1 kan individuella kundönskemål sammanställas efter behov: Alla säkerhetsfunktioner kan konfigureras fritt för specifika tillämpningar. Detta möjliggör exakt skräddarsydd anpassning till en mängd olika tillämpningar. Kostnader uppstår endast för de moduler som faktiskt används, vilka på så sätt kan minskas.
Kompatibel efterföljare
Den nya basmodulen tar tillsammans med den nya reläutgångsmodulen över alla specifika uppgifter för produktfamiljen från de kompaktstyrningarna PNOZmulti Mini som en kompatibel efterföljare. Redan befintliga PNOZmulti Mini-projekt kan från och med version 11.0 enkelt överföras till den nya basmodulen PNOZ m B0.1. Även befintliga länkmoduler och fältbussmoduler kan användas med den nya basmodulen. Detta ger ett kompakt och samtidigt modulärt system för säkerhet för små och medelstora maskiner, som stöder användare vid projekteringen och sparar pengar.
Mer information om produkten hittar du här
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-post: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Ryssland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Turkiet: +90 216 5775552
- Nederländerna: +31 347 320477
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillahavsregionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334