Automationsföretaget Pilz ger rådgivning och stöder med sitt tjänstepaket vid utformning av säkra tillämpningar med förarlösa transportfordon (FTF). Pilz utbud sträcker sig från utveckling av säkerhetskoncept i designfasen till idrifttagning, inklusive utbildningsutbud. På så sätt uppfylls både kraven i ISO 3691-4 och säkerställs produktiviteten i drift.
Ostfildern, 7 okt. 2021
Komplett tjänsteutbud för operatörer av förarlösa transportfordon – På säkra vägar
Operatörer av förarlösa transportfordon eller förarlösa transportsystem (FTS/flera FTF) måste se till att deras system inte bara är konstruerat på ett säkert sätt utan också kan användas på ett säkert och framför allt produktivt sätt inom intralogistik med hänsyn till alla rumsliga och infrastrukturella förutsättningar.
Ta hänsyn till säkerhetsaspekter i ett tidigt skede
För denna uppgift har Pilz utvecklat ett tjänstepaket som kan anpassas individuellt till de specifika kraven i respektive applikation. Pilz deltar redan vid utveckling av säkerhetskoncept i designfasen. Det omfattar också en granskning av riskbedömningen från FTF-tillverkaren och en detaljerad validering av de viktigaste säkerhetsfunktionerna. På så sätt kan Safety-aspekter beaktas i ett tidigt skede. Denna granskning av FTS-säkerheten i ett tidigt skede av anskaffningprocessen bidrar till att undvika onödiga kostnader och spara tid.
Det är viktigt att genomföra en riskbedömning av hela applikationen på plats hos operatören. Då kontrolleras alla FTF i användning. Nästa steg är valideringen av hela tillämpningen. Här definieras också de nödvändiga skyddsfälten eller skyddszonerna och mobila system säkras med hänsyn till hela omgivningen.
Pilz tar på sig ansvaret för en säker implementering
Pilz ger stöd under alla nödvändiga åtgärder på plats, hjälper vid behov operatören ända fram till den internationella bedömningen av överensstämmelse (t.ex. CE-märkning) och tar därmed ansvar för en säker implementering av FTS-applikationen.
Redan före idrifttagningen och därefter måste regelbundna kontroller utföras för att se till att FTF:erna är i gott skick och fungerar på ett säkert sätt. Pilz kan även ta hand om detta som en del av det kompletta paketet. Utbildningar om säker drift av en FTS-applikation finns också tillgängliga för användare som vill bygga upp sina kunskaper på lång sikt.
Mer information om produkten hittar du här.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-post: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Ryssland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Turkiet: +90 216 5775552
- Nederländerna: +31 347 320477
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillahavsregionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334