Säkerhetsljusridåerna PSENopt II av typ 3 från Pilz är de första i världen som godkänts av den globala kontrollorganisationen Underwriters Laboratories (UL) med säte i Northbrook, USA. Certifieringen bekräftar att säkerhetsljusridåerna uppfyller de nationella säkerhetsstandarderna i USA och Kanada. Detta gynnar maskintillverkare, särskilt om de exporterar till dessa marknader.
Ostfildern, 12 aug. 2021
Säkerhetsljusridåerna PSENopt II från Pilz: världens första UL-certifierade typ 3-ljusridåer för USA och Kanada – marknaden är öppen för typ 3!
Säkerhetsljusridåerna PSENopt II av typ 3 har godkänts under certifieringsprocessen hos UL, en världsledande aktör inom säkerhetsvetenskap. UL-certifieringen hjälper företag och användare att lansera sina produkter och system på den nordamerikanska marknaden. Detta gynnar kunderna på plats, eftersom idrifttagningen kan ske snabbare.
De enda för typ 3-tillämpningar sedan 2016
Ljusridåerna PSENopt II av typ 3, som introducerades 2016 som en världsnyhet för denna säkerhetskategori, gör det enkelt att genomföra tillämpningar i säkerhetskategorin Performance Level d (PL d). I slutändan innebär det lägre kostnader eftersom man inte behöver överdimensionera.
Unik i världen, även mot stötar
Produktfamiljen med säkerhetsljusridåerna PSENopt II säkerställer att det går att ingripa i produktionsprocessen på ett säkert sätt. Beroende på vad som krävs uppfyller säkerhetsljusridåerna PSENopt II enligt EN/IEC 61496-1/-2 ”Maskinsäkerhet – Elektriskt avkännande skyddsanordningar” finger-, hand- och kroppsskydd. Dessutom är säkerhetsljusridåerna från Pilz de enda på marknaden med en stöttålighet på 50 g. De extremt stöttåliga ljusridåerna lämpar sig därmed utmärkt för tuffa industrimiljöer. De säkerställer i synnerhet produktiv säkerhet för robotapplikationer, förpackningsmaskiner och pressar. PSENopt II erbjuder därmed högre flexibilitet vad gäller användningsställe.
I kombination med styrteknik från Pilz – t.ex. den säkra, konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 – utgör säkerhetsljusridåerna PSENopt II en säker och lönsam helhetslösning för alla branscher och användningsområden.
Mer information om ämnet hittar du här
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-post: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Ryssland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Turkiet: +90 216 5775552
- Nederländerna: +31 347 320477
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillahavsregionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334