För det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 finns nu en modul för mätning av bockningsvinkel, som överför användbara bilddata till presstyrningen. Då ser operatören bockningsvinkelvärdet direkt vid bockningen i användargränssnittet (HMI), och man slipper både dyra vinkelmätningssystem och krävande mätningar av vinklarna för hand. Det minskar kostnaden och tiden för inledande justering och följdjusteringar av systemet till ett minimum. Med PSENvip 2 kan bockningsprocessen genomföras produktivt och säkert, vilket garanterar en hög tillgänglighet till bockningspressarna.
Ostfildern, 6 apr. 2021
Ny modul för bockningsvinkelmätning för det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 – för produktivare bockningsprocesser!
Utöver att spara pengar och tid får operatörerna också mer utrymme, som annars hade behövs för ytterligare enheter.
Innovativ teknik, även i tuffa miljöer
Med hjälp av innovativ optik övervakar det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 från Pilz hela bockningsprocessen. Monterat på kantpressens övre balk registrerar PSENvip 2 även de allra minsta partiklarna i skyddsfältet mellan sändar- och mottagarenheten och möjliggör ett produktivt arbete med fullständig säkerhet. I stället för en laserljuskälla används i PSENvip 2 en lysdiodsbaserad lösning, där belysning av mottagaren längs det övre verktyget är tillräckligt. Även i tuffa miljöer, t.ex. vid vibrationer, reflektioner, yttre ljus eller ströljus garanterar skyddssystemet en mycket hög tillgänglighet.
Fullständig lösning för säker bockning
Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 erbjuder som fullständig lösning med Fast Control Unit i automationssystemet PSS 4000 enligt SS-EN 12622 högsta säkerhet för kantpressar. Den fullständiga lösningen garanterar snabbare bearbetning och en kortare efterloppssträcka, vilket ger en ännu snabbare avstängning av bockningsprocesser. Maximal produktivitet med enkel hantering ger en effektiv bockningsprocess.
Här finns mer information om PSENvip
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-post: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Ryssland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Turkiet: +90 216 5775552
- Nederländerna: +31 347 320477
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillahavsregionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334