Nu finns skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning tillgängligt. Med det här systemet erbjuder Pilz en prisvärd standardlösning för säker övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar.
Ostfildern, 10 nov. 2020
Pilz på SPS Connect 2020 – det nya skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning för person- och processkydd
Med skyddsgrindssystemet PSENmech förblir skyddsgrinden stängd tills maskinen eller anläggningen har stoppats. En oavsiktlig återstart av den farliga rörelsen förhindras så länge som grinden är öppen. Dessutom kan skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning utökas med nödöppning och nödupplåsning vilket passar för användning för öppningsbara grindar. Skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning passar för person- och processkydd i många olika branscher.
Robust med hög belastbarhet och flexibilitet!
Skyddsgrindssystemet och dess huvuddel och 3D-manöverdon i metall tål både vatten, smuts och damm. Tack vare den robusta designen har PSENmech en lång livslängd och hög mekanisk belastbarhet. Valmöjligheterna mellan olika manöverdon och funktionsriktning gör installationen snabbt, enkelt och flexibelt för användaren. Skyddsgrindssystemet ser därmed till att tillgängligheten är hög.
Tillsammans med de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 är PSENmech en prisvärd och komplett lösning för skyddsgrindsövervakning från ett och samma ställe.
Mer information om systemlösningen hittar du här
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-post: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Ryssland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Turkiet: +90 216 5775552
- Nederländerna: +31 347 320477
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillahavsregionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334