Som säker skyddszonsövervakning i tuffa miljöer, med damm, smuts, regn, ljus, flygande gnistor eller vibrationer erbjuder den säkra radarsensorn PSENradar tillsammans med den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 den optimala lösningen: från och med nu skyddas utöver outdoor-applikationer och områden inom trä- och metallbearbetning även robotapplikationer, eftersom lösningen uppnår en högre säkerhetskategori: kat. 3/PL d.
För detta erbjuds de nya radarsensorerna PSEN rd1.2 och den nya utvärderingsenheten PSEN rd1.x I/O PN. Dessutom säkerställer funktionen ”Self-Teaching Background” att ändringar av varnings- eller skyddszonen kan göras under drift utan att en ny konfiguration krävs. Det ger dig högre tillgänglighet.
Den säkra radarsystemet erbjuder tillsammans med den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 en säker helhetslösning för skyddszonsövervakning – inklusive bedömning av överensstämmelse. Ytterligare gränssnitt som Ethernet och Profisafe underlättar också användningen, t.ex. för ombyggnadstillämpningar.
- Den högre säkerhetskategorin kat.3/PL d möjliggör skydd av robotiktillämpningar
- Hög flexibilitet tack vare optimerad sensorinriktning och individuell konfiguration av skyddszon
- Öppen för ombyggnadstillämpningar tack vare ytterligare gränssnitt
- Allt från ett och samma ställe: Helhetslösning inklusive bedömning av överensstämmelse