Программный инструмент PNOZmulti Configurator — Версии и обновления

Вся необходимая информация об актуальной и предыдущих версиях программного инструмента PNOZmulti Configurator.

Оставайтесь в курсе событий с PNOZmulti Configurator

На этой странице вы найдете наиболее актуальную информацию, нововведения и рекомендации для версий программного инструмента PNOZmulti Configurator.

Узнайте, какие функции были добавлены, и как в будущем можно добиться более эффективной конфигурации.

PNOZmulti Configurator Версия 11.7 — Поддержка параметров безопасности (SRA) для EtherCAT FSoE и функции каскадного соединения на PNOZ m C0

  • Поддержка параметров безопасности SRA для EtherCAT FSoE

Это означает, что в будущем суб-экземпляры FSoE, поддерживающие исключительно параметры безопасности SRA, можно будет подключать и через основной экземпляр FSoE PNOZmulti 2. Это расширяет область применения безопасной связи и обеспечивает большую гибкость при интеграции соответствующих устройств.

Суб-экземпляр FSoE проводит циклическую проверку избыточности данных параметров, обеспечивая тем самым последовательную и четкую синхронизацию значений параметров.

Выгода для вас: большая совместимость, понятное тестирование информационной безопасности и еще один шаг к всесторонней поддержке современных архитектур FSoE.
Доступность конфигурации параметров безопасности SRA для поддержки суб-экземпляров FSoE. Все ранее доступные модули FSoE совместимы.

  • Функция каскадного соединения на базовом устройстве PNOZ m C0

Автономное базовое устройство PNOZmulti PNOZ m C0 предлагает 8 безопасных входов и 4 безопасных полупроводниковых выхода. Что нового: На сайте PNOZmulti Configurator можно сконфигурировать до шести безопасных входов в качестве каскадных соединений. Это позволяет четко структурировать машинные зоны или с удобством соединять модульные установки и машинное оборудование.

Если у вас имеется пользователь с каскадным соединением приборов PNOZelog, то с помощью этой новой функции доступно простое замещение путем оценки выходов устройства переключения выходного сигнала PNOZelog на входе PNOZ m C0.

Каскадное соединение дает ощутимые преимущества при проектировании и эксплуатации:

  • Снижение затрат на оборудование и устройство проводных соединений: меньшее количество компонентов и кабелей означает снижение затрат и ускорение реализации.
  • Масштабируемые концепции зон: машинные модули можно выстраивать в иерархическом порядке и расширять в любое время.
  • Последовательная логика безопасности: «Глобальный останов» распространяется в упорядоченном виде по всем уровням, вплоть до отдельных подзон.
Ethernet и круглые разъемы с функцией «Безопасность по EtherCAT» для систем Pilz

Вопросы и ответы по версии 11.7

Что означает циклическая проверка избыточности в данном контексте?

CRC означает Cyclic Redundancy Check (циклическая проверка избыточности ) и представляет собой контрольную сумму всего набора параметров SRA (параметры применения, связанные с безопасностью). Это служит наглядным доказательством того, что несколько устройств работают с полностью идентичными параметрами безопасности.

Для чего используется циклическая проверка избыточности параметров безопасности?

Циклическую проверку избыточности используют, чтобы убедиться, что все задействованные устройства имеют одинаковый статус параметров безопасности. Безопасное соединение между устройствами устанавливается только при совпадении результатов циклической проверки избыточности.

На каких устройствах установлены параметры безопасности?

  • Главное устройство EtherCAT (например, IndustrialPI)
  • Основной экземпляр FSoE (например, PNOZmulti 2)

Оба устройства имеют собственные наборы параметров безопасности, которые должны быть логически идентичны.

Сравнивает ли система отдельные параметры безопасности напрямую?

Нет. Суб-экземпляр FSoE не сравнивает каждый отдельный параметр, а только CRC полных наборов параметров. Это облегчает сравнение и снижает риск расхождений.

Как циклическая проверка избыточности передается от главного устройства EtherCAT (MainDevice) к основному экземпляру FSoE (MainInstance)? Циклическая проверка избыточности главного устройства EtherCAT:

Циклическая проверка избыточности главного устройства EtherCAT:

  • читать и
  • вручную переносится на страницу параметров PNOZmulti Configurator.

Когда устанавливается соединение с системой безопасности?

Безопасное соединение устанавливается только в том случае:

  • Цикличная проверка избыточности главного устройства EtherCAT
  • и цикличная проверка избыточности основного экземпляра FSoE

полностью совпадают.

Что на самом деле означает совпадение результатов циклической проверки избыточности?

Идентичные результаты циклической проверки избыточности означают:

  • Наборы параметров безопасности идентичны
  • Отсутствие расхождений в настройках, связанных с безопасностью
  • Требования к разрешенной и безопасной коммуникации соблюдены

Что произойдет, если результаты циклической проверки избыточности не совпадут?

Если результаты циклической проверки избыточности различны:

  • Система предполагает различные состояния параметров безопасности
  • Безопасное соединение не устанавливается
  • Линия связи в отношении безопасности остается отключенной

Почему это сравнение результатов циклической проверки избыточности связано с безопасностью?

Сравнение результатов циклической проверки избыточности останавливает устройства с:

  • устаревшими,
  • сбоящими или
  • непреднамеренно измененными

параметрами безопасности от взаимодействия друг с другом. Это делает его центральным компонентом функциональной безопасности.

Безопасное Ethernet-соединение и хранение проектов PNOZmulti в облаке Pilz — с версии PNOZmulti Configurator 11.6

Между системой автоматизации PSS 4000 и базовыми устройствами PNOZ m B1 / PNOZ m B1 Burner компактного контроллера безопасности PNOZmulti 2 можно на битовом уровне настроить защищенное соединение для передачи данных, если оба контроллера подлежат применению в единой системной архитектуре. С использованием программных блоков «Безопасное Ethernet-соединение» можно обеспечить защищенное Ethernet-соединение между ранее раздельными «мирами». Отказобезопасный блок «FS_SafeEthernet_Connection 2» доступен на программной платформе PAS4000, — для этой цели в PNOZmulti Configurator предусмотрен блок «Состояние безопасного Ethernet-соединения». В случае обоих элементов подлежащие передаче данные просто хранятся в соответствующей пользовательской программе, и дальнейшей настройки не требуется. Это гарантирует безопасность инвестиций в ваше оборудование, и нет необходимости полностью переходить на иную систему

Преимущества для вас:

  • Расширяйте свой объект, не переходя на другую систему — PNOZmulti и PSS 4000 могут безопасно взаимодействовать друг с другом.
  • Защитите свои инвестиции, повторно используя уже имеющиеся компоненты.
  • Дополнительные проводные соединения не требуются — безопасное соединение обеспечивается программными элементами
  • Безопасное соединение между двумя системами, легко поддающееся настройке
  • Полный спектр диагностических возможностей в обеих системах

Еще одной особенностью версии 11.6 является возможность сохранить ваш проект в облаке на платформе управления жизненным циклом Myzel Lifecycle Platform (MLP): все данные проекта PNOZmulti 2 централизованно хранятся в одной точке, и к ним можно обратиться в любое время. Сокращенное время реализации проекта и упрощенное документирование ваших текущих проектов PNOZmulti 2 в новом облачном решении от Pilz.

До 6 устройств электронной системы управления доступом PITreader поддерживаются на базовых устройствах PNOZ m B1 и горелке PNOZ m B1 (ранее 4) в целях более гибкого управления разрешениями на доступ — от простого разрешения до комплексной матрицы выдачи разрешения с использованием индивидуального кодирования.

 

PNOZmulti 2 и PSS 4000 демонстрируют безопасное подключение к Ethernet и обмен данными

Все базовые блоки PNOZmulti 2 безопасны и надежны — Начиная с версии 11.5 инструментального ПО PNOZmulti Configurator

Регламент ЕС по машиному оборудованию (MR) становится обязательным для исполнения с 20 января 2027 года. Одно из требований MR гласит, что информационная безопасность является обязательным элементом безопасности оборудования. Для выполнения этого требования на базовых блоках PNOZmulti 2 установлены функции информационной безопасности, такие как администрирование пользователей и управление доступом, для защиты устройств от несанкционированного доступа. Чтобы получить доступ к базовому блоку или внести изменения через PNOZmulti Configurator, пользователь должен пройти аутентификацию, используя свои данные для доступа. Также определена политика в отношении паролей более высокого уровня, которая применяется к назначению паролей при создании проектов PNOZmulti. Ограниченное количество попыток входа в систему для доступа к проекту гарантирует, что учетная запись пользователя будет заблокирована на определенный период времени, если последующие попытки входа окажутся неудачными. Это защищает устройство и предотвращает манипуляции.

Еще одно новшество в инструментальном ПО касается безопасного модуля полевой шины PNOZ m EF EtherCAT FSoE:

Если вы хотите перейти со стандартного модуля полевой шины EtherCAT PNOZ m ES EtherCAT на безопасный модуль полевой шины FSoE, созданная вами конфигурация переносится с помощью функции миграции при замене прибора. Таким образом, преобразование выполняется легко и просто, всего за несколько щелчков мыши в инструментальном ПО. Использование FSoE означает, что безопасные структуры производства могут быть реализованы с помощью «однокабельного решения» на уровне полевой шины. В результате машины отличаются высокой эксплуатационной готовностью, надежностью и безопасностью.

Преимущества для ваших задач:

  • Инструментальное ПО можно использовать без затрат на лицензию.
Модульные компактные контроллеры PNOZmulti 2 различных размеров, выделенные на белом фоне

Программное обеспечение PNOZmulti Configurator — Что нового в версии 11.4

Инструментальное ПО PNOZmulti Configurator используется для настройки аппаратного обеспечения компактных контроллеров безопасности PNOZmulti 2 и создания контура безопасности. Оригинальная конфигурируемая программа безопасности доказала свою простоту в использовании.

Версия 11.4 включает в себя следующие новые особенности:

  • Аппаратное обеспечение:

Децентрализованные модули ввода и вывода со степенью защиты IP67 с 8 безопасными входами и 4 безопасными полупроводниковыми выходами, которые позволяют напрямую подключать децентрализованные периферийные устройства через четыре 5-контактных гнездовых разъема M12 к PNOZmulti 2. В общей сложности в полевых условиях можно гибко контролировать до 64 датчиков или актуаторов. Меньше проводов экономит затраты при вводе в эксплуатацию. Доступна версия с резьбовыми соединениями из нержавеющей стали, например, для использования в пищевой промышленности.

  • Новый файл ESI:

Версия 102 для безопасного модуля Safety over EtherCAT PNOZ m EF EtherCAT FSoE была интегрирована в инструментальное ПО. Применение FSoE означает, что вы можете реализовать безопасные структуры предприятия с помощью "однокабельного решения" на уровне полевой шины.

  • Модули контроля перемещений:

Частотную фильтрацию можно настроить для подавления кратковременных неправдоподобных частотных сигналов или помех ЭМС.

  • Функции защиты данных:

Базовый блок PNOZ m B1 защищает вас от несанкционированного доступа с помощью управления пользователями. Чтобы получить доступ к устройству или выполнить определенные задачи через PNOZmulti Configurator, пользователь должен пройти аутентификацию, используя свои данные для доступа. Таким образом, использование PNOZmulti 2 не только безопасно, но и надежно!

 

Программное обеспечение отображается на планшете

Программное обеспечение PNOZmulti Configurator – Что нового в версии 11.3

Функциональные блоки лазерного сканера для PSENscan, мониторинг перемещений самоходных транспортных средств

Начиная с версии 11.3.0, новые блоки обеспечивают максимально безопасный и гибкий мониторинг:

  • Лазерный сканер безопасности PSENscan :

Функциональный блок выбора зоны обеспечивает эффективные решения для стационарной и мобильной защиты опасных зон в сочетании с лазерным сканером безопасности PSENscan, используемым для контроля зон в режиме 2D. Таким образом, например, можно безопасно контролировать открытые роботизированные модули или обеспечивать эффективность процессов в логистической или производственной среде.

  • Защита систем автоматических самоходных тележек (AGVS):
  • Программные блоки для мониторинга движения, например, для мониторинга безопасной синхронизации, а также три других для мониторинга безопасного положения (сравнение безопасного положения, диапазон безопасного положения и мониторинг безопасного положения), доступны для мониторинга систем автоматических самоходных тележек (AGVS). Они используются совместно с модулями безопасного контроля движения PNOZmulti 2.
  • При безопасном мониторинге синхронизации сравниваются две оси, такое сравнение возможно исходя из большей, меньшей или одинаковой скорости. Величины допусков можно определить в инструментальном ПО, что позволяет сделать применение еще более универсальным. PNOZ m EF 2MM является предпочтительным модулем в этом отношении. Безопасное обнаружение аномалий при синхронизации двух осей защищает человека и машину. Синхронность работы можно также отслеживать на синхронных осях. Обнаружение безопасного пути осуществляется путем мониторинга и сравнения двух приводных осей системы автоматических самоходных тележек.
  • При использовании безопасного контроля положения можно контролировать положение и диапазон положения оси. Для этой цели можно использовать модули PNOZ m EF 1MM/2MM/1MM 2DO. Ось управления и текущее положение оси можно безопасно контролировать, если установлена контрольная метка для определения нулевой точки.

Аппаратное обеспечение — Идеально соответствует сфере применения:

  • Модуль ввода PNOZ m ES 16DI имеет 16 цифровых входов и контролирует стандартные задачи.
  • Модуль связиPNOZ m EF EtherCAT FSoE обеспечивает безопасную передачу данных с помощью Safety over EtherCAT в сочетании с базовым блокомPNOZ m B1. PNOZmulti 2 можно использовать в качестве ведущего устройства FSoE, ведомого устройства FSoE или ведомого устройства EtherCAT.
  • Децентрализованные модули ввода и вывода PDP67 F 10DI4DO (VA) передают сигналы от подключенных датчиков на безопасный компактный контроллер PNOZmulti 2. Новыми функциями являются четыре безопасных полупроводниковых выхода на PDP67, которые позволяют подключать безопасные сенсорные технологии, такие как модульная система безопасности защитных ограждений PSENmlock, напрямую к PNOZmulti 2 через кабель. К PNOZmulti 2 можно подключить до четырех модулей с типом защиты IP67 через модуль связи PNOZ m EF PDP-Link. Таким образом, можно гибко контролировать в условиях производства до четырех датчиков безопасности на модуль PDP67 — всего до 64 датчиков . Доступна версия с резьбовыми соединениями из нержавеющей стали, например, для использования в пищевой промышленности. Разъемы M12 быстро и легко подключают датчики и актуаторы к модулю PDP67. Отказ от сложного подключения. Это снижает затраты при расширении и вводе в эксплуатацию модульных производственных установок.

Преимущества для ваших задач:

  • Максимальный уровень универсальности благодаря модульной конфигурации программ
  • Безопасные решения для стационарной и мобильной защиты опасных зон с помощью лазерного сканера PSENscan.
  • Параметры для функции безопасности мониторинга движения легко настраиваются с помощью программного обеспечения для безопасного мониторинга систем автоматических самоходных тележек (AGVS).
  • Инструментальное ПО можно использовать без затрат на лицензию

Программное обеспечение PNOZmulti Configurator – Что нового в версии 11.2

Новые возможности, которые Вы найдете в версии 11.2.0:

  • Решение типа «ключ в кармане»:

Обеспечьте защиту при техническом обслуживаним и защиту от несанкционированного перезапуска, сочетая компактные контроллеры PNOZmulti 2 и считыватели PITreader с RFID-технологией. Три новых функциональных элемента в этом инструментальном ПО позволяют реализовать безопасное управление доступом и перезапуском установок и машин. Все ключи, при помощи которых осуществляется вход, сохраняются в списке в пользовательской программе. Машина не может быть перезапущена до тех пор, пока не будет выполнен выход по всем соответствующим ключам. Несанкционированное вмешательство исключено, так как ключ не может оставаться в PITreader ни при входе, ни при выходе с установки. Элемент контроля «слепых зон» требует, чтобы перед любым перезапуском были проверены участки установки, которые не видны. Таким образом можно обеспечить гибкую защиту операций по обслуживанию установок и машин. Можно установить устройства входа в систему и выхода из нее на любой двери и тем самым обеспечить экономию времени, что особенно полезно для крупных установок.

  • Автономный базовый блокPNOZ m C0 с ключом безопасности:

Запланированный новый Регламент о машинном оборудовании (преемник Директивы о машинном оборудовании) требует наличия механизмов информационной безопасности, предотвращающих доступ к данным устройства. В устройстве PNOZ m C0 уже учтены функции информационной безопасности. Таким образом, PNOZmulti 2 хорошо оснащен для будущего.

  • Безопасный мониторинг аналоговых величин:

Для модуля безопасных аналоговых входов PNOZ m EF 4AI при конфигурировании программы модуля доступны два новых функциональных элемента. Элемент дифференцирования фиксирует изменение аналогового значения за определенный период. Элемент «ступенчатого изменения» используется, если необходимо отслеживать, движется ли значение в пределах определенных верхних и нижних границ. Если значение превышает или опускается ниже этих пределов (плюс допуск), то PNOZmulti 2 инициирует соответствующие меры по исправлению ситуации. Независимо от того, осуществляется ли контроль уровня заполнения, температуры, давления, скорости или других величин – процессы находятся в безопасности.

  • До 84 стандартных выходов на базовом блоке PNOZ m B1:

К  базовому блокуPNOZ m ES 14 DO. m B1 можно подключить до 6 модулей выводаPNOZ m B1. Таким образом, можно экономически выгодно активировать индикаторные лампы, сигнальные лампы, кнопки с подсветкой и выполнять множество других стандартных задач.

Программный инструмент версии 10.14 с продленным сроком поддержки

  • Содержит аппаратное обеспечение ассортимента изделий PNOZmulti Classic и PNOZmulti Mini
  • Данная версия может использоваться для переноса проектов PNOZmulti Classic или Mini* в PNOZmulti 2
  • Открытие и редактирование проектов PNOZmulti Classic/Mini
  • Можно использовать существующие лицензионные ключи

Загрузить прямо сейчас! Версия 10.4 PNOZmulti Configurator

*Линейки изделий PNOZmulti Classic и PNOZmulti Mini сняты с производства начиная с 31.12.2024.

Подробнее о снятии с производства

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения