Компактный контроллер PNOZmulti 2 — модули связи

Диагностика с PNOZmulti — Всегда только полная информация

Модули связи для компактных контроллеров PNOZmulti 2

Конфигурируемые компактные контроллеры безопасности PNOZmulti 2 можно подключать ко всем распространенным системам промышленной сети и сети Ethernet. Таким образом, гарантирована совместимость с самым широким набором контроллеров управления. Модули связи используются для передачи диагностической информации и информации о текущем состоянии на контроллер более высокого уровня.

PNOZmulti 2 — это компактный контроллер безопасности с широким спектром вариантов подключения. Входы и выходы модуля промышленной сети настраиваются очень легко при помощи программного инструмента PNOZmulti Configurator. Используйте коммуникационные модули и модули промышленной сети для просмотра диагностических данных и настройки виртуальных входов и выходов для функций автоматизации.

Если требуется подключить PNOZmulti к другой системе промышленной сети, это можно сделать без внесения изменений в какую-либо программу. Вы легко можете заменить один модуль промышленной сети на другой, который подходит вам. Выберите диагностические решения PVIS одним щелчком мыши в программном инструменте PNOZmulti Configurator. Вы можете легко интегрировать нестандартные тексты.

Для визуализации вы можете положиться на визуализационное ПО PASvisu, основанное на веб-технологиях, которое в сочетании с операторскими терминалами PMIvisu предлагает усовершенствованное решение в области автоматизации.

Теперь доступен — Компактный контроллер PNOZmulti2 с Safety-over-EtherCAT

Полная интеграция концепции безопасности в концепцию оборудования = эффективное производство

Для передачи информации управления и безопасности используйте EtherCAT в сочетании с безопасным протоколом Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT), который передает связанные и не связанные с безопасностью данные через тот же канал. EtherCAT — это открытый протокол промышленного Ethernet. Безопасный модуль полевой шины PNOZ m EF EtherCAT FSoE в сочетании с базовым блоком PNOZ m B1 может использоваться в качестве ведущего устройства FSoE, ведомого устройства FSoE, а также ведомого устройства EtherCAT на вашей установке или машинном оборудовании – в зависимости от потребностей. Это означает, что вы можете реализовать безопасные структуры предприятия с помощью "однокабельного решения" на уровне полевой шины. Конфигурацию удобно выполнять с помощью . Здесь вы можете определить необходимые ведомые устройства, например, в виде списка. Доступно до 4 соединений Ведущий-Ведущий и до 60 Ведущий-Ведомый.

Используя PNOZmulti 2 в качестве ведущего устройства FSoE, можно легко реализовать сетевое обеспечение безопасности с помощью безопасного радарного датчика PSENradar и безопасной технологии привода PMC — оба с функциями FSoE. При необходимости также можно подключить дополнительные продукты с поддержкой FSoE.

Преимущества для ваших задач:

  • Полная интеграция концепции безопасности в концепцию оборудования
  • Безопасное «однокабельное решение» с сенсорной и приводной технологией от компании Pilz
  • Снижение числа проводов экономит затраты
  • Многочисленные возможности диагностики для минимального времени простоя

Ваши преимущества при использовании модулей связи PNOZmulti 2

  • Возможность использования во всем мире благодаря подключению ко всем стандартным системам промышленных сетей и сетей Ethernet
  • Модули промышленной сети могут быть с легкостью заменены без внесения каких-либо изменений в программу
  • Удобные для пользователя диагностические возможности сокращают время простоев оборудования и повышают уровень его эксплуатационной готовности
  • Безопасная связь по сети реального времени Ethernet SafetyNET р
  • Безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2 можно использовать независимо от отрасли, страны или типа оборудования.
Обзор логотипов

Безопасная связь по сети SafetyNET p

Через безопасную сеть Ethernet SafetyNET p, работающую в реальном времени, вы можете соединить до 16 базовых блоков PNOZmulti 2. Для этого используйте безопасный модуль расширения PNOZ m EF SafetyNET! На первом этапе соединение доступно по линейной топологии. Обмен 32-разрядными данными осуществляется через RTFL, что обеспечивает короткое время реагирования вашему применению. Интерфейс данных с четкой структурой, где входы настроены на 128 бит, а выходы — на 32 бита, характеризует канал передачи данных.

Программное средство PNOZmulti Network Editor используется для конфигурирования сети SafetyNET p и для связи между проектами. Оно вызывается прямо из PNOZmulti Configurator и может связать переменные ввода и вывода проектов PNOZmulti. После загрузки в системы PNOZmulti сеть SafetyNET p готова к использованию.

Используйте безопасный модуль расширения PNOZ m EF SafetyNET для каждого базового блока (PNOZ m B0или B1). Базовые блоки можно объединять по необходимости. Базовые блоки PNOZmulti и PNOZmulti Mini можно также встраивать в сеть посредством модуля расширения Multi Link.

Особенности модулей связи PNOZmulti 2

  • Модули расширения для подключения к базовому блоку конфигурируемого компактного контроллера PNOZmulti 2
  • Конфигурирование с помощью программного инструмента PNOZmulti Configurator
  • Для подключения к системам полевой шины: к базовому блоку можно подключить не более 1 модуля промышленной сети
  • Индикаторы состояния для связи с системой промышленной сети и при наличии ошибок
  • 128 виртуальных выходов для связи с полевыми шинами могут быть определены в системе управления PNOZmulti 2 и в PNOZmulti Configurator
  • Съемные разъемы — выбирайте пружинные или винтовые контакты в качестве принадлежностей
  • Только для PNOZ m B0: Возможность подключения коммуникационных модулей PNOZ m ES ETH с двумя интерфейсами Ethernet, PNOZ m ES RS232 с одним интерфейсом RS232, в дополнение к модулю полевой шины

Дополнительные сведения о технических свойствах модулей связи PNOZmulti 2 также приведены в техническом каталоге безопасных конфигурируемых компактных контроллеров PNOZmulti. 

Загрузить

Наша линейка изделий: PNOZmulti 2 — Модули связи

PNOZmulti 2 — Модули связи

Именно здесь вы найдете модули связи и модули промышленной сети для всех стандартных сетей связи!
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения