Широкий ассортимент принадлежностей для ваших защитных световых завес

Безопасность и универсальность применения

Защитные световые завесы PSENopt от Pilz идеальны для применения во всех отраслях промышленности, где необходимо обеспечить безопасность без применения физических ограждений. В наличии имеется широкий ассортимент принадлежностей для оптимальной интеграции в ваше производство: от защитных стоек, предотвращающих повреждения от ударов, столкновений и вибрации, до отклоняющих зеркал для обеспечения защиты с нескольких сторон, а также комплектов блокировки. Кроме того, в разделе «Технологии подключения» можно найти информацию о кабелях, коннекторах и адаптерах.

Мы также обеспечиваем техническую поддержку систем безопасности и автоматизации, предоставляя . Воспользуйтесь нашим обширным портфелем консультационных и проектно-конструкторских услуг, а также курсами обучения.

Преимущества для вас

  • Разнообразные полезные принадлежности
  • Оптимальная интеграция в ваши производственные системы
  • Быстрая и простая установка
  • Универсальная концепция безопасности

Технология подключения: Кабели и коннекторы

Вы также найдете у нас широкий ассортимент кабелей, коннекторов и адаптеров из различных материалов и различной длины. Найдите идеально подходящие вам принадлежности, ведь выбор крайне велик!

Принадлежности для широкого спектра областей применения

Изображение изделия, PSENopt II

Зеркальные колонны для защиты опасных точек с нескольких сторон

Объедините свои защитные световые завесы PSENopt II с зеркальными колоннами для защиты опасной зоны с нескольких сторон. Можно контролировать до трех сторон доступа лишь одной парой световых завес и двумя зеркальными колоннами! Вы сможете избежать затрат на проводку, сэкономить пространство и средства. Зеркальные колонны, в состав которых входят защитная стойка и зеркало, могут использоваться со всеми сенсорными световыми завесами PSENopt и PSENopt II.

Регулируемая база PSENopt II – принадлежность, не входящая в общую комплектацию и обеспечивающая дополнительную защиту от сильных механических воздействий. Она представляет собой идеальное решение для установки зеркальных колонн на неровной поверхности.

Защитные стойки для предотвращения повреждений

Оптимальная защита световой завесы от повреждений, например, вследствие столкновений. Кроме того, защитные стойки можно использовать при обособленной установке защитных световых завес.

В целях упрощения монтажа на неровных поверхностях можно использовать защитные стойки с регулируемой базой PSENopt II.

Блокировка PSENopt II
Изображение применения, защитная световая завеса PSENopt II

Устройство блокировки PSENopt II для предотвращения запуска

Принадлежность блокировки PSENopt II позволяет предотвратить повторный запуск обслуживаемого агрегата. Это необходимо, к примеру, во время проведения технического обслуживания в опасной зоне. В состав принадлежности входит крепежный блок, который устанавливается на боковую сторону защитной световой завесы как поворотный кронштейн. В случае необходимости доступа в опасную зону поворотный кронштейн можно разложить в поле видимости защитной световой завесы и повесить на него замок. Поле видимости световой завесы будет перекрыто, поэтому запуск агрегата станет невозможен.

Для сравнения: ранее перезапуск можно было предотвратить только с помощью дополнительных датчиков безопасности, установленных в опасной зоне, либо путем визуального осмотра, то есть, для этого нужно было заглянуть в опасную зону. Используя наше устройство блокировки PSENopt II, Вы получаете безопасное решение без дополнительных затрат на приобретение датчиков безопасности.

Встроенная функция кодирования всех защитных световых завес PSENopt II

Защитные световые завесы можно размещать без каких-либо физических ограничений. Благодаря возможности кодирования, датчики световых завес больше не мешают работе друг друга, даже при близком расположении. Это особенно важно, когда передатчик первой пары световых завес испускает лучи в направлении приемника второй пары световых завес.

В данном случае просто выбирается конфигурация пар световых завес с различными кодами лучей! Доступны следующие варианты: «код А», «код В» и «без кодировки». Возможность кодирования интегрирована во все защитные световые завесы PSENopt II.

Блокировка обеспечивает непрерывность производственного процесса

Производственный процесс с использованием блокировки

При использовании в связке с компактным защитным контроллером PNOZmulti 2 защитная световая завеса PSENopt II предлагает защитную функцию «блокировки». Она позволяет транспортировать материалы в опасные зоны и из них без остановки производственного процесса, обеспечивая его беспрепятственное протекание и предотвращая ненужные простои оборудования. Дополнительные устройства блокировки значительно упрощают процессы сборки и интеграции. Они устанавливаются непосредственно на защитную световую завесу, что экономит время и упрощает монтаж. Требуемые датчики можно установить вдоль устройства блокировки в любых положениях, в зависимости от требуемого способа применения. Комплекты для интеграции блокировки имеются в наличии как для PSENopt II, так и для PSENopt. В версии исполнения PSENopt Advanced функция блокировки уже встроена в саму защитную световую завесу.

Простая настройка защитной световой завесы PSENopt Advanced

Устройство настройки PSENopt Configurator упрощает пусконаладку и эксплуатацию защитных световых завес PSENopt Advanced. В программе виден каждый отдельный луч, поэтому при помощи этого инструмента можно настроить всю защитную световую завесу целиком.

Такие функции, как блокировку, глушение или каскадное подключение можно настроить быстро и с легкостью.

Защитная световая завеса, PSENopt advanced

Наша линейка изделий: Принадлежности для защитных световых завес

Принадлежности для PSENopt

Принадлежности для PSENopt

Принадлежности для световых завес PSENopt можно найти здесь.

Интернет-магазин
Принадлежности для PSENopt II

Принадлежности для PSENopt II

Идеально подходят для световых завес PSENopt II: Совместимые принадлежности для быстрой и простой сборки.

Интернет-магазин
Кабель в сборе

Кабель в сборе

Воспользуйтесь индивидуализированными решениями для создания безопасной системы! В наш ассортимент входят различные типы кабелей с круглыми коннекторами M8, M12, M23, а также коннекторами RJ45.

Интернет-магазин
Кабель по метражу

Кабель по метражу

Кабели с коннекторами идеально подходят для подключения центральных блоков к линии, если длина превышает 50 м, или когда требуемая длина неизвестна!

Интернет-магазин
Адаптеры

Адаптеры

Если штекеры не подходят к разъемам, круглые коннекторы в полевых условиях можно соединить с помощью пассивных адаптеров. Широкий ассортимент адаптеров упрощает подключение.

Интернет-магазин
Коннектор

Коннектор

Коннекторы необходимы для подключения кабелей соответствующего метража к подходящим штекерам и разъемам. Вы можете использовать наши круглые коннекторы или RJ45!

Интернет-магазин
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения