text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 4
PSEN op2B-3-080/1
630805
GTIN: 4046548076646
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита тела,высота защитного поля 800 мм, функция отключения, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактный и8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN op2B-4-120/1
630807
GTIN: 4046548076707
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита тела,высота защитного поля 1200 мм, функция отключения, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактный и8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN op2B-4-090/1
630806
GTIN: 4046548076653
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита тела,высота защитного поля 900 мм, функция отключения, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактный и8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN op2B-2-050/1
630804
GTIN: 4046548076639
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита тела,высота защитного поля 500 мм, функция отключения, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактный и8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование