Безопасность машин и защита данных в процессе трансформации

Ваш путь к безопасному и соответствующему требованиям оборудованию

Без защиты информации нет промышленной безопасности! Во взаимосвязанном мире автоматизации промышленная и информационная безопасность теперь являются единым целым: одно больше не может существовать без другого. Объединение в сеть производственных и промышленных установок, а также новые нормативные требования означают, что мы находимся в процессе изменений.  

Раньше этого было достаточно для обеспечения безопасности машинного оборудования, но сегодня нас подстерегают новые опасности. Злоумышленники могут проникать в системы автоматизации и управления через сеть и манипулировать ими. Безопасность машинного оборудования в будущем будет означать промышленную и информационную безопасность — чтобы защитить людей и машинное оборудование. С начала 2027 года это также будет учтено в Регламенте по машинному оборудованию. Таким образом, защита данных станет важнейшим требованием.  

Важно рассматривать проблему комплекснои на ранней стадии. Мы можем оказать эффективную поддержку в решении сложных проблем безопасности машинного оборудования. Целью всегда является создание безопасной и экономичной машины.

Свяжитесь с нами сейчас!

Какую роль играют юридические требования?

Комиссия ЕС доработала Директиву по машинному оборудованию 2006/42/EC с целью повышения уровня безопасности и соответствия новым технологическим разработкам, связанным с цифровизацией и сетевым взаимодействием, таким как информационная безопасность и искусственный интеллект. Применение новых требований к машинам в соответствии с Регламентом ЕС по машинному оборудованию 2023/1230 становится обязательным 20 января 2027 года.

Помимо Регламента по машинному оборудованию необходимо соблюдать и другие спецификации, регламенты и стандарты. Примерами являются серии стандартов по информационной безопасности IEC 62443, ISO/IEC TS 63074:2023 и ISO 27001. Обязательными станут и другие регламенты, такие как NIS-2 и, в обозримом будущем, Закон о киберустойчивости (CRA). Сейчас самое время подготовиться к предстоящим изменениям. Мы будем рады оказать поддержку!

Два экрана, объединенные в один экран.

Что нужно сделать и как компания Pilz может помочь?

Уделяя особое внимание безопасности и эффективности установок и оборудования, мы предлагаем комплекс мер поддержки. Независимо от того, на каком вы уровне, у нас есть подходящее предложение для вас. Компания Pilz предлагает экспертные знания и комплексные решения, которые сделают ваши машины безопасными и полностью соответствующими требованиям промышленной и информационной безопасности Регламента ЕС по машинному оборудованию. Безопасная дорога в будущее с Pilz.

Ознакомьтесь с нашим предложением по экспертизе стандартов, обучению, услугам и продуктовым решениям — для машины, которая безопасна во всех отношениях:

Знание стандартов — наша специализация

Доверьтесь нашему многолетнему опыту в области безопасности машинного оборудования и воспользуйтесь нашими знаниямив толковании и применении нормативных и юридических требований. Независимо от того, требуются ли вам базовые или экспертные знания, мы поможем вам понять требования и внедрить их на практике. Мы поддерживаем вас в курсе актуальных требований законодательства, таких как Машинный регламент ЕС, Закон о киберустойчивости (CRA) и Директива NIS 2, и помогаем вам в их реализации.

Узнать больше прямо сейчас:

Страницы со стандартами лежат на столе

Обучение — наше предложение по обучению от начинающего до экспертного уровня

Мужчина и женщина стоят перед монитором, демонстрирующим учебный курс.

Знание защищает! Только зная юридические и нормативные требования, вы сможете предпринять соответствующие организационные или правовые меры. Благодаря обучениюпо безопасности машинного оборудования и информационной безопасности вы научитесь выявлять риски и избегать несчастных случаев или кибератак. Ключом к успеху здесь является повышение квалификации уполномоченных лиц и сотрудников охраны труда.

Продолжайте ваше обучение прямо сейчас:

Консалтинг и инжиниринг — наше индивидуальное предложение услуг

В консалтинговых и инжиниринговых услугах Pilz этапы процесса обеспечения безопасности машин и защиты данных весьма схожи: от оценки риска до проверки спецификации требований, разработки и определения мер по снижению риска, их внедрения и проверки или подтверждения правильности использования — этапы те же самые. У промышленной и информационной безопасности разные точки зрения. Pilz предлагает услуги, основанные на структурированном подходе и проверенной методологии для обеих точек зрения. Объединение обеих областей в одном решении обеспечивает эффективность и комплексный подход к соблюдению требований Регламента по машинному оборудованию. 

Соответствующие услуги:

Два человека, стоящие перед машиной

Решения по продукции — наша продукция для обеспечения безопасности

Мужчина стоит перед машиной, держа PITreader

Откройте для себя наше решение по обеспечению защиты данных и безопасности машин в одной системе! Чтобы обеспечить комплексную защиту ваших сотрудников и оптимальную безопасность вашего оборудования, вам необходима комплексная концепция безопасности, которая учитывает как защиту данных, так и безопасность машин. Потому что сегодня, как никогда ранее: безопасность машин не может быть гарантирована без учета вопросов, связанных с защитой данных.

Портфель решений «Идентификация и управление доступом – I.A.M.» от Pilz предлагает вам изделия и индивидуальные решения для ряда задач, связанных с защитой сотрудников, защитой ответственности, максимальной производительностью и защитой ваших данных.  

Результат: безопасное, соответствующее требованиям машинное оборудование

Целью номер один в сфере безопасности машинного оборудования является создание безопасной и соответствующей требованиям машины, таким образом, чтобы и человек, и машина были максимально защищены друг от друга. Pilz оказывает компетентную и всестороннюю поддержку на этом пути.

От экспертизы стандартов и директив до соответствующих учебных курсов, консультаций на месте и оптимальных средств безопасности для вашего машинного оборудования. Pilz предлагает универсальное решение для обеспечения промышленной и информационной безопасности!

Просто свяжитесь с нами!

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения