Защитные реле PNOZ X нашего производства известны своей надежностью и прочностью. Они используются в самых разнообразных системах обеспечения безопасности в самом широком диапазоне применения. Для каждой функции безопасности используется одно реле PNOZ X. Технические характеристики базируются на двухрелейной технологии с беспотенциальными электромеханическими контактами. Размеры варьируются от 22,5 до 90 мм, а число контактов — от двух до восьми. Независимо от требований безопасности — реле PNOZ X уже
PNOZ X, защитные реле
Обеспечение безопасности с учетом потребностей заказчика и конкретной отрасли
Правильное реле PNOZ X для каждой области применения — Ваши преимущества
- Широкая линейка изделий для всех функций безопасности
- Отличное соотношение «цена/производительность»
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря наличию съемных клемм с пружинными и винтовыми зажимами.
- максимальная безопасность при минимальных требованиях к пространству
- Гибкое применение за счет универсального блока питания
- Электромеханические, надежные, компактные
Реле PNOX X — Подходит не только для обеспечения ежедневной безопасности пользователей
Оптоэлектронные защитные устройства и реле блокировки PMUT X1P представляют собой безопасное, эффективное решение:
В рамках вашего технологического процесса осуществляется перемещение изделий в опасные зоны и из них, а самим операторам запрещено входить в такие зоны?
В таком случае у нас есть безопасное и эффективное решение: световые завесы и световые барьеры PSENopt в сочетании с реле блокировки PMUT X1P. Материалы могут проходить через световую завесу в любое время, но если оператор случайно попадет в соответствующую зону, в систему управления немедленно будет передано сообщение.
Помимо самой функции блокировки также имеется возможность подключать до четырех датчиков блокировки и осуществлять контроль с помощью .
Наш ассортимент изделий: PNOZ X
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281