Cветовые завесы безопасности

Для идеального контроля доступа

Фото изделия, группа защитных световых завес

Наши световые решетки безопасности PSENopt и PSENopt II позволяют защитить людей и средства производства — надежно, эффективно и экономно. Невидимое инфракрасное поле защищает опасные зоны и обеспечивает оптимальный контроль доступа. Идеальная система для производственных процессов, требующих постоянного активного вмешательства оператора.

Преимущества широкого ассортимента защитных световых завес, комплектных решений в сочетании с защитным контроллерами компании Pilz и нашими глубокими знаниями в области защитной автоматики.

К каталогу изделий

Защитные световые завесы для безопасного вмешательства в технологический процесс

Световые решетки безопасности , такие как PSENopt / PSENopt II ,обеспечивают безопасное и разностороннее вмешательство в производственный процесс, где присутствует регулярный поток материалов или прямой доступ в опасную зону.

Они устанавливаются на входах и точках доступа  и контролируют опасную зону. Если происходит  пересечение светового луча,  немедленно срабатывает команда на безопасный останов. Причины остановки оборудования можно быстро определить с помощью  светодиодных индикаторов  — это сокращает время простоя.

Такие функции как  глушение,  гашение  и  каскадирование   предполагают широкую область применения — например, на  ручных рабочих местах,  точках доступа к конвейеру  или для  обработки материалов вместе с роботами.

Защитные световые завесы для защиты пальцев, кистей рук и туловища

Серии изделий PSENopt и PSENopt II охватывают весь ассортимент — от безопасных фотоячеек для защиты тела до световых решеток безопасности для защиты пальцев. Будь то применение в условиях ограниченного пространства или расширенные функции, такие как глушение, гашение или каскадирование: Pilz предлагает световые решетки безопасности, соответствующие вашим требованиям.

  • Широкий спектр функций, таких как контроль цепи обратной связи, перезапуск, квитирование и диагностика
  • Повышенная безопасность благодаря отсутствию мертвых зон
  • Расширенные возможности применения с глушением, гашением, каскадированием
  • Возможность быстрой и простой сборки с помощью соответствующих монтажных комплектов
Изображение изделия, PSENopt II

PSENopt II — максимальная безопасность в суровых промышленных условиях

Гибкие возможности применения, быстрая установка, отсутствие мертвых зон и ударная прочность 50g означают, что PSENopt II идеально подходит для ежедневного использования в суровой промышленной среде – даже в условиях крайне пониженных температур (до -25 °C) или в запыленной производственной среде. Наряду со световыми решетками безопасности начального уровня типа 3, подходящими для областей применения с уровнем безопасности вплоть до PL d, доступны и версии типа 4. Их можно подсоединять непосредственно к децентрализованным модулям PDP67, благодаря наличию 5-контактного разъема. Не существует пределов для физического расположения защитной световой завесы – благодаря кодированию, вы можете расположить датчики световой завесы даже рядом друг с другом.

В интернет-магазин

Преимущества наших защитных световых завес

Световые завесы в затуманенной комнате
  • Безопасный доступ при отсутствии ограждений
  • Повышенная производительность вследствие сокращения времени простоя
  • Быстрая и простая установка
  • Индивидуальная настойка защищенных полей
  • Удобная система диагностики с использованием светодиодов.
Фото изделия, световая завеса

Высокая производительность и безопасность

  • Световые завесы типов 2, 3 и 4 в соответствии с ГОСТ IEC 61496-1/-2.
  • Защита пальцев, кистей рук и тела до уровня PL e
  • Экономия пространства благодаря сжатому времени реакции и компактной конструкции
  • Длина может варьироваться от 150 до 1800 мм
  • Комплексное экономичное решение с безопасной технологией управления.

Калькулятор безопасного расстояния Pilz

Рассчитайте требуемое безопасное расстояние непосредственно в онлайн-инструменте!

Соблюдение безопасного расстояния — ключ к безопасной эксплуатации оборудования. С калькулятором безопасного расстояния Pilz вы можете рассчитать необходимое расстояние быстро, легко и безопасно, получив результаты онлайн, а также выбрать подходящие изделия для защиты вашего оборудования.

Рассчитайте сейчас!

Наш ассортимент: Световые решетки безопасности и фотоэлектрические датчики

Световое защитное ограждение для защиты тела

Световое защитное ограждение для защиты тела

Обеспечьте эффективную защиту крупных зон доступа, используя одно- и многолучевые защитные световые барьеры PSENopt (II). Широкий диапазон применения делает их идеальным выбором для установления границ внешнего участка.

Защита туловища
Световая завеса безопасности для защиты кистей рук

Световая завеса безопасности для защиты кистей рук

Поле переплетающихся лучей позволяет разместить защитные датчики рядом с опасной зоной. Поэтому PSENopt (II) идеально подходит для использования на производственных объектах с ограниченным пространством.

Защита кистей рук
Защитная световая завеса для защиты пальцев

Защитная световая завеса для защиты пальцев

Открытые технологические участки, где требуется частое вмешательство в процесс, или где персонал работает рядом с опасной зоной, можно защитить, используя вместо физических ограждений защитные световые завесы PSENopt (II). Быстрое срабатывание и высокое разрешение устройства позволяют размещать его на наименьшем возможном расстоянии от опасной зоны.

Защита пальцев
Фотоэлектрический датчик

Фотоэлектрический датчик для обнаружения объектов

Оптические датчики обеспечивают надежное обнаружение объектов. Например, фотоэлектрические бесконтактные датчики можно использовать в упаковочной промышленности для безопасного контроля подачи картона.

Фотоэлектрический датчик
Принадлежности для PSENopt и PSENopt II

Принадлежности для защитных световых завес

Учитывая широкий ассортимент принадлежностей для защитных световых завес PSENopt и PSENopt II, эти оптические датчики идеально подходят для интеграции на вашем предприятии. В наличии широкий выбор полезных функций, от защитных стоек, отклоняющих зеркал и блокировочных комплектов до соответствующих технологий соединения.

Принадлежности для PSENopt и PSENopt II

Подробнее

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Европа

  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Дания: +45 74436332
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Россия: +7 495 6654993
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Сингапур: +65 6829 2920
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения