PNOZ X, защитные реле

Обеспечение безопасности с учетом потребностей заказчика и конкретной отрасли

Краткий обзор защитных реле PNOZ X

Защитные реле PNOZ X нашего производства известны своей надежностью и прочностью. Они используются в самых разнообразных системах обеспечения безопасности в самом широком диапазоне применения. Для каждой функции безопасности используется одно реле PNOZ X. Технические характеристики базируются на двухрелейной технологии с беспотенциальными электромеханическими контактами. Размеры варьируются от 22,5 до 90 мм, а число контактов — от двух до восьми. Независимо от требований безопасности — реле PNOZ X уже

Правильное реле PNOZ X для каждой области применения — Ваши преимущества

  • Широкая линейка изделий для всех функций безопасности
  • Отличное соотношение «цена/производительность»
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря наличию съемных клемм с пружинными и винтовыми зажимами.
  • максимальная безопасность при минимальных требованиях к пространству
  • Гибкое применение за счет универсального блока питания
  • Электромеханические, надежные, компактные
Пример: использование защитных реле PNOZ X в составе упаковочного оборудования

Реле PNOX X — Подходит не только для обеспечения ежедневной безопасности пользователей

Оптоэлектронные защитные устройства и реле блокировки PMUT X1P представляют собой безопасное, эффективное решение:

В рамках вашего технологического процесса осуществляется перемещение изделий в опасные зоны и из них, а самим операторам запрещено входить в такие зоны?
В таком случае у нас есть безопасное и эффективное решение: световые завесы и световые барьеры PSENopt в сочетании с реле блокировки PMUT X1P. Материалы могут проходить через световую завесу в любое время, но если оператор случайно попадет в соответствующую зону, в систему управления немедленно будет передано сообщение.

Помимо самой функции блокировки также имеется возможность подключать до четырех датчиков блокировки и осуществлять контроль с помощью .

Реле PNOZ X для каждого отдельного случая

Наш ассортимент изделий: PNOZ X

Двуручный контроль

Предохранительные реле в линейке изделий PNOZ X гарантируют выполнение безопасного контроля двуручных нажимных кнопок. Имеются два варианта исполнения: Тип IIIC и Тип IIIA в соответствии с EN ISO 13851.

Для контроля аварийного останова, затворов безопасности, фоторелейных барьеров

Предохранительные реле PNOZ X позволяют осуществлять контроль напр., таких функций как аварийный останов, затворы безопасности, фоторелейные барьеры, световые завесы, фоторелейные завесы, концевые выключатели Одно предохранительное реле PNOZ используется на одну функцию безопасности.

Модули расширения

Модули расширения с отложенной и мгновенной работой из линейки устройств PNOZ X предназначены для увеличения числа имеющихся контактов. Они используются как модули расширения для защитных контактов на базовом блоке. Все базовые блоки представляют собой защитные реле или защитные системы управления с контролем по замкнутому контуру.

Контроль контактных ковриков

Особенно подходит для контроля срабатывания контактных ковриков и других защитных датчиков.

Контроллер приостановки выполнения функций

Контроллер приостановки выполнения функций предназначен для временной приостановки выполнения функций защиты.

Принадлежности

Принадлежности для защитных реле PNOZ X.

Контроль простоя и напряжения

Для надежного контроля простоя или напряжения.

Контроль по времени

Предохранительные реле PNOZ X позволяют осуществлять контроль аварийного останова, затворов безопасности, фоторелейных барьеров с отложенным выключением электропитания. Некоторые устройства пригодны для использования в качестве предохранительных реле-таймеров, импульсных реле или устройств с отложенным выключением электропитания.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Испания: +34 938497433
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Дания: +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Таиланд: +66 210 54613
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения