Сервоусилитель PMCprotego D

PMCprotego D — Достигайте большего благодаря контролю движения

Сервоусилитель PMCprotego D

Современный сервоусилитель PMCprotego D используется в качестве приводного контроллера, когда необходимы максимальная гибкость и безопасность! Приводной контроллер поддерживает все актуальные магистрали ввода/вывода, обратную связь и различные типы двигателей. PMCprotego D можно без труда интегрировать в существующие системные среды. Это гарантирует открытость устройства в отношении стандартных систем, представленных на рынке.

Функция безопасного выключения вращения электродвигателя (STO) уже включена в базовую версию (имеется на плате). Множество других функций обеспечения безопасности, такие как снижение скорости, безопасный останов работы или обеспечение безопасного простоя, легко реализовать с помощью платы безопасности PMCprotego S. Функции безопасности не зависят от используемого типа двигателя или энкодера. Благодаря решению для контроля движения пользователь может достигать уровня безопасности вплоть до PL e для организации обратной связи любого рода.

Гибкость является ключевой характеристикой PMCprotego: сервоусилитель также можно использовать в качестве системы безопасного контроля движения, основанной на приводе. Ввод дополнительной платы PMCprimo C во второй разъем PMCprotego D позволяет создавать компактные функционально законченные системы контроля движения.

 

Дополните решение серводвигателями PMCtendo SZ

Выбирая серводвигатели PMCtendo SZ, вы получаете нужные серводвигатели для использования с сервоусилителем PMCprotego D. Такие особенности серводвигателей как компактные размеры корпуса, низкие значения синхронного момента и высокие динамические характеристики говорят сами за себя.

Они особенно подходят для встроенных осей и для монтажа в ограниченном пространстве и обеспечивают стабильно высокое качество процессов.

Узнать больше

Серводвигатели PMCtendo SZ

Неоспоримые преимущества лидера в области технологий управления

  • Функции безопасности, интегрированные в приводы до уровня безопасности PL e с любой обратной связью независимо от типа энкодера
  • Поддерживает большое количество полевых шин, устройств обратной связи и типов двигателей
  • Модульная система с двумя разъемами для использования и платой безопасности и платой расширения входов/выходов или платой контроля движения
  • Низкий уровень первоначальных затрат, так как устройство можно интегрировать в существующую среду автоматизации
  • Безопасный контроль торможения с вертикальной осью в сочетании с платой безопасности PMCprotego S
  • Уменьшите затраты, используя варианты с низким напряжением питания (1x 110 В перем. тока до 3x 230 В перем. тока, размер 01–24)

Настраиваемый приводной контроллер — Свойства PMCprotego D

Настраиваемый приводной контроллер
  • 3 размера с номинальным током 01-12A, 24A, 24-72A для различных областей применения
  • Безопасное выключение вращения электродвигателя (STO) уже включено в базовую версию, прочие предохранительные функции идут в сочетании с платой безопасности
  • Разъем для плат расширения (полевые шины, платы безопасности, платы контроля движения и т.п.)
  • Сервоусилители для двигателей с обратной связью, например, круговые датчики положения или синусно-косинусные энкодеры (Hiperface, Endat), BiSS, инкрементные энкодеры или без датчиков
  • Эксплуатация без энкодеров синхронных и асинхронных двигателей до 60 000 об./мин
  • Разъем для SD карты для быстрого ввода в эксплуатацию и обслуживания
  • Каналы связи: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (готовится) или с дополнительными платами — PROFINET, PROFIBUS
  • Знак соответствия для использования по всему миру

Простой контроль во всех условиях применения при помощи PMCprotego D

  • Универсальные, поскольку поддерживает более 50 систем обратной связи и различные типы двигателей
  • Сложные задачи решаются легко благодаря встроенным средствам управления (максимально плавный ход, например, для медицины и более высокие скорости двигателя).
  • Обеспечивается соответствие нормам ЕС, таким как стандарты энергосбережения и безопасности, например
  • Предельная простота эксплуатации и работы обеспечивает оперативность встраивания и ввода в эксплуатацию

 

Встроенные средства диагностики

Сервоусилитель делает доступной всю информацию и сообщения главным системам управления: 

  • Данные по двигателю
  • Данные контроллеров
  • Состояния различных интерфейсов
  • Сообщения об неполадках
  • Предупредительные сообщения
  • Последовательности движения

А также имеется графический инструмент для помощи в подготовке данных.

Состояние используемой системы можно отслеживать в любой момент с помощью PMCprotego D. Это позволяет оперативно устранять любые возникающие неполадки. Это способствует экономии времени при вводе в эксплуатацию и во время самого производства!

 

Встроенные средства диагностики

Промышленное применение сервоусилителей

Наша линейка продукции: Сервоусилитель PMCprotego D

PMCprotego D

Даже базовая версия защитного сервоусилителя PMCprotego D включает в себя функцию «безопасного выключения вращения электродвигателя». Плата безопасности PMCprotego S интегрируется в усилитель для обеспечения контроля движения, останова и функций торможения.

Принадлежности для PMCprotego D

Имеется возможность выбора из широкого ряда совместимых принадлежностей. При необходимости в других более подходящих вашим задачам вариантах нужно просто обратиться в нашу компанию
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Россия: +7 495 6654993
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Дания: +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения