Серводвигатель PMCtendo

Серводвигатель, который подходит для любой задачи

Серводвигатели PMCtendo

Серводвигатель PMCtendo можно использовать для любых задач. Независимо от того, что важнее: размеры, динамика, управляемость или системы обратной связи. Благодаря высокой удельной мощности серводвигатели PMCtendo SZ отличаются исключительно малой общей длиной и небольшим весом. Таким образом, синхронные электродвигатели особенно подходят для осей на оборудовании и для монтажа в ограниченном пространстве. Точная синхронизация электродвигателя благодаря низким синхронным моментам гарантирует постоянное высокое качество технологического процесса. Серводвигатели PMCtendo подходят для совместного использования с сервоусилителями PMCprotego D.

Не удается найти подходящий серводвигатель в нашей линейке? Тогда почему бы не собрать свой индивидуальный серводвигатель! Для этого используется код типа PMCtendo. Мы будем рады помочь. Просто свяжитесь с нами!

 

Серводвигатели PMCtendo SZ теперь поставляются с HIPERFACE DSL (R)

Для серводвигателей PMCtendo SZ теперь доступен полностью цифровой протокол обратной связи HIPERFACE DSL. При этом используется минимум кабелей для соединения частотного преобразователя с системой обратной связи электродвигателя. Таким образом, серводвигатель PMCtendo SZ поддерживает однокабельную технологию для приводной техники! Преимущества для вас: Не только сокращаются расходы, но и экономится место, снижается объем монтажных работ.

Серводвигатель PMCtendo SZ можно использовать для любых задач: Независимо от того, что важнее: размеры, динамика, управляемость или системы обратной связи. Синхронные электродвигатели особенно подходят для осей на оборудовании и для монтажа в ограниченном пространстве. Точная синхронизация электродвигателя благодаря низким синхронным моментам гарантирует постоянное высокое качество технологического процесса.

Благодаря приводной технике Pilz вы получаете комплексные решения для безопасной и энергоэффективной автоматизации приводов.

Серводвигатели PMCtendo SZ

Преимущества серводвигателя PMCtendo SZ

  • Высокая удельная мощность за счет очень малой общей длины
  • Предельно тихая работа и высокое качество обработки за счет низких синхронных моментов
  • Максимальное соотношение продолжительности цикла и выходной мощности оборудования благодаря максимальной динамике
  • Наилучший отвод тепла позволяет добиться постоянной высокой эффективности работы
  • Абсолютные датчики положения с высоким разрешением для достижения наивысшей эффективности и позиционирования в абсолютной системе отсчета
  • Идеально для использования с осями на оборудовании и в стесненных условиях
  • Экономия энергии (IE4) за счет высокого КПД
Преимущества серводвигателя PMCtendo SZ

Технические характеристики серводвигателя — описание

быстродействующий замок speedtec
  • Исключительно малая общая длина
  • Гладкий вал
  • Хорошая динамика благодаря низкой инерции
  • Коннектор SpeedTec или коннектор SpringTec
  • Позисторная защита обмоток
  • Степень защиты до IP66
  • Черная матовая поверхность по RAL 9005
  • Абсолютный датчик углового положения EnDat — одно- или многовитковый, электронная паспортная табличка
быстродействующий замок springtec
  • Стопорный тормоз 24 В пост. тока
  • Повышенная инерция
  • Независимая вентиляция (IC416) от пристроенного вентилятора IP44
  • Водяное охлаждение, фланец электродвигателя для стороны А
  • Допуски UL и CSA на систему изоляции электродвигателя

Благодаря наличию электронной паспортной таблички серводвигателя PMCtendo SZ сервоусилитель считывает данные с характеристиками непосредственно после подключения. Серводвигатель можно вводить в эксплуатацию легко и оперативно посредством функции автоматического задания параметров. Новый электродвигатель также идентифицируется автоматически. Это исключает проблемы, возникающих в результате эксплуатации осей, которые не согласованы с другим оборудованием.

Сферы применения — когда динамика и управляемость являются важными факторами

Сферы применения серводвигателей PMCtendo практически не ограничены. Превосходная управляемость, высокая динамика электродвигателя и компактные размеры обычно являются ключевыми факторами. Мы также производим синхронные электродвигатели с повышенной инерцией.

Стандартные области применения синхронных электродвигателей PMCtendo:

  • Станки
  • Упаковочные машины
  • Печатные станки
  • Производство бумаги
  • Разливочные линии
  • Погрузка, разгрузка и транспортировка/робототехника
  • Вертикальные оси
  • Диагностика

 

Области применения

Обработка данных при управлении — включая контроль

Информация о состоянии, сообщения об ошибках и предупредительные сообщения со стороны электродвигателя передаются на сервоусилители PMCtendo DD и PMCprotego D.

  • Обработка данных: положение, скорость, ускорение, ток, температура
  • Контроль: замыкание на землю, сверхток, короткое замыкание, обрыв цепи, система энкодера
  • Неисправность электродвигателя: сервоусилитель обнаруживает неисправности незамедлительно и одновременно информирует о возможных причинах

Синхронные двигатели используются в различных отраслях промышленности

Наша линейка продукции: Серводвигатель PMCtendo

Серводвигатели PMCtendo SZ

Линейка современных серводвигателей PMCtendo SZ представляет собой выгодное сочетание высокой удельной мощности, предельно малых общих длин и низкой массы. Независимо от необходимости установки на осях в оборудовании или для установки в замкнутом пространстве: у нас есть серводвигатель именно для ваших условий применения!
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Дания: +45 74436332
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Россия: +7 495 6654993
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения