Защита ограждений

Перемещаемые ограждения, такие как распашные и раздвижные двери, заслонки или крышки, незаменимы в промышленности. Защита ограждений регламентируется стандартом EN ISO 14119. Для различных вариантов применения и ситуаций установки требуются универсальные, гибкие решения.

Модульная система безопасности для защитных ограждений, оптимально адаптированная к вашему применению

Для того чтобы обеспечить безопасное выполнение работ и при этом поддерживать оптимальный производственный процесс для соответствующего варианта применения, крайне важно применять комплексный подход к обеспечению безопасности ограждений. Помимо устройства безопасности с запиранием, для реализации важны также: подходящие ручки, устройство аварийной разблокировки изнутри, управление доступом, а также диагностика и контроль. 

Наша модульная система безопасности для защитных ограждений предлагает множество компонентов, которые вы можете комбинировать в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. Важно, что каждая машина, каждое ограждение различаются. Здесь вы найдете подходящее решение для вашей безопасности!

Изображение изделий, модульная система безопасности для защитных ограждений

Компоненты для вашего индивидуального решения по защитным ограждениям

Выберите подходящую продукцию, соответствующую вашим требованиям, и соберите собственное решение:

Безопасные запирающие устройства и ручки

Широкий ассортимент устройств безопасности с запиранием для защиты технологического процесса и персонала с соответствующими принадлежностями и ручками

Блоки контроля и управления доступом

Соответствующий блок управления, с разрешением доступа или без него

Диагностика, устройство оценки и контроль 

Подробная диагностическая информация и информация о статусе, а также выбор контроллеров безопасности

Индивидуальные решения по защитным ограждениям для каждого варианта применения

Решение по защитным ограждениям для защиты технологического процесса

Устройство безопасности с запиранием PSENslock 2 используется в сочетании с блоком контроля PITgatebox для защиты недоступных защитных ограждений. Датчики безопасно соединены последовательно и обеспечивают уровень PL e, кат. 4. Прямое управление осуществляется через конфигурируемый компактный контроллер PNOZmulti 2.

Решение по безопасности ограждений для защиты персонала

Устройство безопасности с запиранием PSENmlock обеспечивает надежную блокировку доступных защитных ограждений. Удерживающая сила до 7500 Н предотвращает непреднамеренное открытие. Благодаря дополнительной функции аварийной разблокировки изнутри PSENmlock можно использовать даже в плохо просматриваемых местах.

Решение по защитным ограждениям для применений в условиях ограниченного пространства

Компактное блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini обеспечивает надежную блокировку доступных защитных ограждений, пространство перед которыми ограничено. Управление осуществляется с помощью кнопочного блока PITgatebox. Благодаря децентрализованному модулю ввода-вывода PDP 67 блокировочные устройства безопасности подключаются непосредственно на месте, что значительно упрощает подключение проводов.

Узнайте больше об использовании решений по защитным ограждениям

Ознакомьтесь с нашим техническим документом по блокировочным устройствам безопасности!

Получите ценную информацию о том, как блокировочные устройства безопасности минимизируют риск для установок и машинного оборудования. Откройте для себя возможности для различных областей применения на основе стандарта EN ISO 14119:2013. Загрузите наш технический документ и получите ценную информацию!

Загрузить прямо сейчас!
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)