Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"9A000017","name":"PRMS compress kit","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Фактическое изделие может отличаться
PRMS compress kit
Номер артикула: 9A000017
Kit consisting of 3 compression elements,
for use with pressure measuring foils of PRMS film kit:
First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm,
hardness shore AO 10.
Second element:... Больше
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
Kit consisting of 3 compression elements, for use with pressure measuring foils of PRMS film kit: First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm, hardness shore AO 10. Second element: material silicone, colour blue, thickness 14mm, hardness shore A 30. Third element: material silicone, colour black, thickness 7mm, hardness shore A 70.
технические данные
механические данные
Размер по высоте | 67 mm |
Размер по ширине | 109 mm |
Размер по глубине | 109 mm |
Вес нетто | 486 g |
Вес брутто | 500 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 39269097 |
EAN-код | 4046548088809 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27389102 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0.847 |