Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"837271","name":"S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Фактическое изделие может отличаться
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
Номер артикула: 837271
Реле мониторинга избыточного и недостаточного
напряжения, а также последовательности фаз в 3-фазных системах, 40 -400
Гц, измеряемое напряжение 400/440 В пер. тока, ширина 22,5 мм, UB = 24 Впост. тока... Больше
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
Реле мониторинга избыточного и недостаточного напряжения, а также последовательности фаз в 3-фазных системах, 40 -400 Гц, измеряемое напряжение 400/440 В пер. тока, ширина 22,5 мм, UB = 24 Впост. тока, гистерезис 40%.
Общие данные
Подтверждено |
CCC
CE UKCA |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 1.5 W |
Макс. размыкатель устройства | Макс. попереч.сеч. проводника |
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Материал релейных контактов | AgCdO |
Доп. парам. контактов реле | + 3,0 мкм Au |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -15 - 55 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | VDE 0110-1 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Материал верхней части кожуха | PPO UL 94 V0 |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | Постоянная |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–10 AWG |
Размер по высоте | 87 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 122 mm |
Вес нетто | 175 g |
Вес брутто | 185 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие директиве RoHS | да |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548048858 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371801 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001438 |
Объем | 0.294 |