Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"314225","name":"PSSu E F 2DOR 8-T","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu E F 2DOR 8-T
Номер артикула: 314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 2выхода,
контакты реле, 8 A, Н/З, беспотенциальный, для повышенных
требований к окружающей среде.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
| Допустимые нагрузки |
Резистентный
Индуктивный |
Релейные выходы
| Число выходов реле | 2 |
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 250 |
| Max. current AC1 safety cont. | 8 |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 |
| Max. current DC1 safety cont. | 8 |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 |
| Защ. конт.: пер. ток по UL | 250 VAC G.U. (аналог.полярн.) |
| Защ. контакты: пилотный режим | B300, R300 |
| Станд. вр. обр., рел. вых. ВКЛ | 20 - 60 ms |
| Материал релейных контактов | AgCuNi |
| Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
| Раз.пот.м/у RlCont и Uint1 | 4 900 В (безоп. разделение) |
| Разв.пот.м/у RlCont и U2 | 4 900 В (безоп. разделение) |
| Разв.пот.м/у RlCont1 и CRail | 3 050 В (основная изоляция) |
| Разв.пот.м/у RlCont1 и RlCont2 | 4 900 В (безоп. разделение) |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -40 |
| Темп. окружающей среды по UL | 60 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Конденсация допустима? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig ausschl. bei Schutzkleinspann. |
| Постоянная рабочая высота ASL | 5000 m |
| ЭМС по стандарту... |
P_EMV_NORM_EN 12015
P_EMV_NORM_EN 12016 P_EMV_NORM_EN 61000-6-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Широкополосный шум к | EN 60068-2-64 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 m/s² |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | IP54 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между | |
| Тип развязки потенциалов 1 | Безопасное разделение |
| Развязка потенциалов 2 между | |
| Тип развязки потенциалов 2 | Безопасное разделение |
| Развязка потенциалов 3 между | |
| Тип развязки потенциалов 3 | Безопасное разделение |
| Развязка потенциалов 4 между | |
| Тип развязки потенциалов 4 | Безопасное разделение |
механические данные
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Код материала корпуса | Полиамид |
| Тип клеммы | вставной |
| Размер по высоте | 76 |
| Размер по ширине | 25.2 |
| Размер по глубине | 60.2 |
| Вес нетто | 91 |
| Вес брутто | 100 |
| Название кодирующего элемента | H |
| Цвет кодирующего элемента | Желтый |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242604 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049183 |
| Объем | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
Необходимые принадлежности
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 2-рядный, 4
уровня подключения, 16 клемм, винтовое соединение, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 2-рядный, 4
уровня подключения, 16 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,2-рядный,
4 уровня подключения, 16 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.