text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 1
PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so
778010
GTIN: 4046548009132
Защитное реле (автономное), входы: двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, 4датчика блокировки, выходы: 3 замыкающих, 1 размыкающий, 5 КЗ, автоматический/контролируемый пуск, напряжение питания = 24 В пост.тока, ширина 90 мм, съемные винтовые клеммы, устройство для временного отключения функций безопасности, блокировка, контроль ламп блокировки и их автоматическое переключение.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование