text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 5
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
GTIN: 4046548111828
Монтажный кронштейн PSENmgate для распашных ограждений, высота 70 мм, с2  винтами с шестигранной головкой под торцевой ключ и 1 фиксирующим винтомс плоской головкой , защищенным от несанкционированного доступа, M5x12

по запросу
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
GTIN: 4046548111835
Монтажный кронштейн PSENmgate для распашных ограждений, высота 80 мм, с2  винтами с шестигранной головкой под торцевой ключ и 1 фиксирующим винтомс плоской головкой , защищенным от несанкционированного доступа, M5x12

по запросу
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
GTIN: 4046548111859
Блок рукоятки PSENmgate для распашных ограждений, высота 80 мм, с 2  винтами с шестигранной головкой под торцевой ключ и 1 фиксирующим винтомс плоской головкой , защищенным от несанкционированного доступа, M5x12

по запросу
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
GTIN: 4046548111842
Блок рукоятки PSENmgate для распашных ограждений, высота 70 мм, с 2  винтами с шестигранной головкой под торцевой ключ и 1 фиксирующим винтомс плоской головкой , защищенным от несанкционированного доступа, M5x12

по запросу
PSEN mg mounting plate
6M000053
GTIN: 4046548112405
PSENmgate mounting plate

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование