Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"315085","name":"PSSu H FS SN SD-R","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu H FS SN SD-R
Номер артикула: 315085
PSSu, головной модуль, децентрализованная система PSSuniversal I/O,отказоустойчивый и
стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p RTFN, SD-карта,
для использования на железных дорогах.
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
UKCA TÜV EAC (евраз.) |
Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание модуля |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 16 W |
Назначение U2 | Питание периф. оборудования |
Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Допуск по U2 | -30 %/+25 % |
Разв. потен. м/у UINT1 и U2 | |
Назначение UINT1 | Внутреннее напряжение системы |
Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
Допуск по UINT1 | -2 %/+3 % |
Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 A |
Станд. прерыв.пит. моста UINT1 | |
Защита UINT1 от КЗ | Да |
программирование
Программирование по IEC-61131 | Нет |
Мультипрограммирование | Нет |
Неизменяемые переменные | Нет |
ПРОЦЕССОР
Отклонение времени | +/- 10 с/день |
ОЗУ | 128 MB |
Съемные носители
Съемная память | Карта SD |
Интерфейс SafetyNET p
Тип разъема интерф. Safetynet | RJ45 |
Скорость передачи Safetynet | 100 Мбит/с |
Настр-ка скор. пер. SafetyNet | Автоматический |
Длительность цикла SafetyNET p | 2... 60 000 мс |
Экологические данные
Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | Участок пути (1 м–3 м) |
Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | EN 50125-3 |
Обл. прим. по станд. 2 для ж/д | EN 61373 |
Обл. прим. по станд. 2 для ж/д | Категория 1, класс A + B |
Климат. совмест. с |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 50155 |
Окружающая температура | -40 - 70 °C |
Стандарт темп. окр. среды 2 | EN 50125-1 |
Темп. окр. возд. по станд. 2 | -40... +70 °C |
Стандарт темп. окр. среды 3 | EN 50125-3 |
Темп. окр. возд. по станд. 3 | -40 ... +70 °C |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | |
Конденсация допустима? |
Кратко EN 50155 |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Широкополосный шум к | EN 50125-3 |
Стандарт1 широк. шум, рейка | EN 61373 |
Ширкопол. част. ускор., рейка | 5 ... 150 Гц |
Ширкопол. шум ускорения, рейка | |
Широкополосный шум ускорения | |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 50124-1 |
Категория перенапряжения | OV2 |
Степ. загряз., зазор и утечка | PD2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус |
Потенциальное разделение
Развязка потенциалов 1 между | Периф. об. и питание модуля |
Тип развязки потенциалов 1 | Функциональная изоляция |
Развязка потенциалов 2 между | Пит. периф. об. и напр. сист. |
Тип развязки потенциалов 2 | Функциональная изоляция |
механические данные
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
Тип клеммы | вставной |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
Размер по высоте | 125.6 mm |
Размер по ширине | 130 mm |
Размер по глубине | 83.7 mm |
Вес нетто | 350 g |
Вес брутто | 410 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548067750 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242207 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC000236 |
Объем | 1.456 |
Дополнительные принадлежности
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
PSSu, головной модуль, система управления PSSu PLC, отказоустойчивый истандартный, PL e,
SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,
адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО ВВОДА-ВЫВОДА PROFINET, SD-карта, дляиспользования на железных дорогах.
Stripping Tool
380070
Инструмент для быстрой и многоэтапной зачистки кабелей Ethernet и
SafetyNET p, 1 комплект в упаковке.
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
380001
Сетевой кабель, SafetyNET p, Cat5e, ПУР, желтый RAL1003, экранированный,4-
контактный прямой разъем RJ45 (IP20), прямой разъем RJ45 (IP20),
длина кабеля: 0,5 м
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
380650
Промышленный сетевой коммутатор Ethernet, управляемый, 6 стандартныхпортов 10/100 BASE TX, RJ45,
2 одномодовых полупроводниковых порта 100BASE-FX, кольцевоерезервирование по протоколу MRP.
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
SafetyNET p Cable
380000
По метру, Cat5e (100 Мбит/с), ПУР, желтый RAL1003, 2x2x0,35, цвет
сигнальный проводов: белый, желтый, синий, оранжевый
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
380005
Сетевой кабель, SafetyNET p, Cat5e, ПУР, желтый RAL1003, экранированный,4-
контактный прямой разъем RJ45 (IP20), прямой разъем RJ45 (IP20),
длина кабеля: 2 м
PSSnet SLL 5T
380600
Промышленный сетевой коммутатор Ethernet, неуправляемый, 5 стандартныхпортов 10/100 BASE TX,
порты RJ45.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
380003
Сетевой кабель, SafetyNET p, Cat5e, ПУР, желтый RAL1003, экранированный,4-
контактный прямой разъем RJ45 (IP20), прямой разъем RJ45 (IP20),
длина кабеля: 1 м
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 4-контактный, Cat5e, AWG 22 (4-жильный),
диаметр кабеля: 6,3-6,7 мм
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
380009
Сетевой кабель, SafetyNET p, Cat5e, ПУР, желтый RAL1003, экранированный,4-
контактный прямой разъем RJ45 (IP20), прямой разъем RJ45 (IP20),
длина кабеля: 10 м
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
380604
Промышленный сетевой коммутатор Ethernet, неуправляемый, 4 стандартныхпорта 10/100 BASE TX,
порты RJ45, 1 мультимодовый полупроводниковый порт 100BASE-FX.
PSSnet SHL 8T MRP
380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45
Ports, ring redundancy, MRP.
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
380007
Сетевой кабель, SafetyNET p, Cat5e, ПУР, желтый RAL1003, экранированный,4-
контактный прямой разъем RJ45 (IP20), прямой разъем RJ45 (IP20),
длина кабеля: 5 м
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
380602
Промышленный сетевой коммутатор Ethernet, управляемый, 6 стандартныхпортов 10/100 BASE TX, порты
RJ45, 2 мультимодовых полупроводниковых порта 100BASE-FX, кольцевоерезервирование по протоколу MRP.
Необходимые принадлежности
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, комплект соединителей для источника питания, 1-рядные, 4-пин,
винтовое соединение, ПУ 2 соединителя.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, набор разъемов для источника питания, 2-рядные, 8 клемм,
пружинные контакты, PU 2 соединителя.