Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"315086","name":"PSSu H FS SN SD M12-R","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu H FS SN SD M12-R
Номер артикула: 315086
PSSu, головной модуль, децентрализованная система PSSuniversal I/O,отказоустойчивый и
стандартный, PL e, SIL CL 3 , 3, 2 порта -- SafetyNET p RTFN, SD-карта,
для использования на железных дорогах.
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
UKCA TÜV EAC (евраз.) |
Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание модуля |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 16 W |
Назначение U2 | Питание периф. оборудования |
Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Допуск по U2 | -30 %/+25 % |
Назначение UINT1 | Внутреннее напряжение системы |
Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
Допуск по UINT1 | -2 %/+3 % |
Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 A |
Станд. прерыв.пит. моста UINT1 | |
Защита UINT1 от КЗ | Да |
программирование
Программирование по IEC-61131 | Нет |
Мультипрограммирование | Нет |
Неизменяемые переменные | Нет |
ПРОЦЕССОР
Отклонение времени | +/- 10 с/день |
ОЗУ | 128 MB |
Съемные носители
Съемная память | Карта SD |
Интерфейс SafetyNET p
Тип разъема интерф. Safetynet | M12 |
Скорость передачи Safetynet | 100 Мбит/с |
Настр-ка скор. пер. SafetyNet | Автоматический |
Длительность цикла SafetyNET p | 2... 60 000 мс |
Экологические данные
Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | Участок пути (1 м–3 м) |
Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | EN 50125-3 |
Обл. прим. по станд. 2 для ж/д | EN 61373 |
Обл. прим. по станд. 2 для ж/д | Категория 1, класс A + B |
Климат. совмест. с |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 50155 |
Окружающая температура | -40 - 70 °C |
Стандарт темп. окр. среды 2 | EN 50125-1 |
Темп. окр. возд. по станд. 2 | -40... +70 °C |
Стандарт темп. окр. среды 3 | EN 50125-3 |
Темп. окр. возд. по станд. 3 | -40 ... +70 °C |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | |
Конденсация допустима? |
Кратко EN 50155 |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Широкополосный шум к | EN 50125-3 |
Стандарт1 широк. шум, рейка | EN 61373 |
Ширкопол. част. ускор., рейка | 5 ... 150 Гц |
Ширкопол. шум ускорения, рейка | |
Широкополосный шум ускорения | |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 50124-1 |
Категория перенапряжения | OV2 |
Степ. загряз., зазор и утечка | PD2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус |
Потенциальное разделение
Развязка потенциалов 1 между | Периф. об. и питание модуля |
Тип развязки потенциалов 1 | Функциональная изоляция |
Развязка потенциалов 2 между | Пит. периф. об. и напр. сист. |
Тип развязки потенциалов 2 | Функциональная изоляция |
механические данные
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
Тип клеммы | вставной |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
Размер по высоте | 125.6 mm |
Размер по ширине | 130 mm |
Размер по глубине | 83.7 mm |
Вес нетто | 370 g |
Вес брутто | 420 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548088274 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242207 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC000236 |
Объем | 1.456 |