Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

RevPi DO

Z9000014
RevPi DO
Digital Output-Module with 16 outputs

по запросу
 
Размер по ширине: 22.5 mm
Размер по высоте: 96.0 mm
Размер по глубине: 110.5 mm
Вес брутто: 125 g
Вес нетто: 101 g

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные