Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PNOZ m B1

772101
PNOZ m B1
Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, communication interface, 2 Ethernet interfaces, USB memory.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Число выходов с тестовыми импульсами: 4
потребляемая мощность DC: 18.5 W
Напряжение питания (V): 24,0
Тип питающего напряжения: DC
Базовый модуль: Да
Тип клеммы: Сепараторная полюсная клемма, Винтовая клемма
Тип клеммы: Плагин
Экстремальные условия окружающей среды: Стандартный
Размер по ширине: 45.0 mm
Размер по высоте: 101.4 mm
Размер по глубине: 120.2 mm
Вес брутто: 219 g
Вес нетто: 209 g
Окружающая температура: 0 - 60 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные