text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCprimo C. spare part plug X40

Номер артикула: 8176852
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the interface X40.

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

 
Номинальная сила тока 10  A
Окружающая температура 0 - 40  °C
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60664-1  
Категория перенапряжения III / II  
Форма разъема типа 1 прямой  
Материал конт. поверхности 1 Луженый  
Материал конт. поверхности 3 Луженый  
Сертификаты разъема 1 UL94 V-0  
Вес нетто 8  g
Вес брутто 10  g
 
Соответствие директиве RoHS да  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242092  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088540  
Объем 0.172  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1