text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCprimo C. spare part plug X40

Tuotenumero: 8176852
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the interface X40.

Poistuva tuote


Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

 
Mittausvirta 10  A
Ympäristön lämpötila 0 - 40  °C
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60664-1  
Ylijänniteluokka III / II  
Liitintyypin 1 muoto suora  
Kosketinpinnat materiaali 1 sinkitty  
Kosketinpinnat materiaali 3 sinkitty  
Liittimen 1 hyväksynnät UL94 V-0  
Nettopaino 8  g
Bruttopaino 10  g
 
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242092  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088540  
Volume 0.172  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1