text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCprimo C. spare part plug X40

Productnummer: 8176852
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the interface X40.

Uitloop artikel


Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€57.89

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

 
Nominale stroom 10  A
Omgevingstemperatuur 0 - 40  °C
Lucht- en kruipwegen naar EN 60664-1  
Overspanningscategorie III / II  
Vorm van connectortype 1 recht  
Contactoppervlakken mater. 1 vertind  
Contactoppervlakken mater. 3 vertind  
Goedkeuringen van stekker 1 UL94 V-0  
Nettogewicht 8  g
Brutogewicht 10  g
 
RoHS-conformiteit ja  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242092  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088540  
Volume 0.172  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1