text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCprimo C. spare part plug X40

Número de producto: 8176852
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the interface X40.

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

 
Intensidad asignada 10  A
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60664-1  
Categoría de sobretensión III / II  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Superf. contacto material 1 estañado  
Superf. contacto material 3 estañado  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-0  
Peso neto 8  g
Peso bruto 10  g
 
Conformidad RoHS sí  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242092  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088540  
Volumen 0.172  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1