Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
RevPI Connect RevPi Core Module
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Сетевой шлюз IIoT с открытым исходным кодом, RevPi Connect, на базевычислительного модуля Raspberry Pi Compute 3. QuadCore, тактовая частота 1,2 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, флэш-памятьeMMC на 4 Гб. Два разъема Ethernet, два разъема USB, один разъем Micro-HDMI и разъем Micro-USB. Операционная система: устройство оснащено адаптированной версией ОС Raspbian с RT-Patch, размеры корпуса (В х Ш х Г): 96 x 45 x 110,5 мм, тип защиты: IP20.
Подтверждено |
CE
UKCA |
Размер по высоте | 96 mm |
Размер по ширине | 45 mm |
Размер по глубине | 110.5 mm |
Вес нетто | 222 g |
Вес брутто | 230 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
Эталонная функция ECLASS | 27242290 |
Версия ETIM | ETIM-7.0 |