Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"542011","name":"PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
Номер артикула: 542011
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12,
поддержка SDD, IP67, 4 направления срабатывания, расстояние срабатывания
(исполнительный механизм у квадратной отметки): 11 мм... Больше
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
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12, поддержка SDD, IP67, 4 направления срабатывания, расстояние срабатывания (исполнительный механизм у квадратной отметки): 11 мм, Sao = 8 мм, Sar =20 мм, PU = 1 кодируемый датчик с исполнительным механизмом в одном корпусе,магнитная фиксация с удерживающей силой в 30 Н.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus FCC IC TÜV ECOLAB EAC (евраз.) |
Принцип датчика | Приемопередатчик |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
Кодирование приемопередатчика | кодированный |
Пригодны для последовательного | да |
тип устройства | Единица |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
24
24 |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 1 |
Входы
Число входов | 2 |
Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 2 |
Number of sig. outputs | 1 |
Разв. потенц. П/П выхода | Нет |
Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура |
-25
70 |
Макс. темп. окр. ср. при Hmax | +60 °C |
Макс. темп. окр. ср. на 2000 м | +70 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-30 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 4 000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
|
Расстояния переключения
Изм. раб. расс. при изм. темп. | +-0,02 мм/°C |
механические данные
Holding force magnet |
30
30 |
Исполнительный механизм типа 1 | PSEN cs5.11 M12 |
Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
Тип соединения | M12, 8-контактный, штыревой |
Материал изделия |
ПБТ
ПОЛИАМИД+СТЕКЛОВОЛОКНО Поликарбонат |
Размер по высоте | 26.4 |
Размер по ширине | 101.6 |
Размер по глубине | 19 |
Вес нетто | 135 |
Вес брутто | 155 |
ответчик
Рабочая частота | 122 кГц - 128 кГц |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7c I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Оксид свинца |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
№ CAS | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548079272 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27274601 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002592 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, децентрализованный пассивный переход для последовательногоподключения, подключение до
4 защитных датчиков (подключаемых последовательно), макс. 5 PSEN ix2 F4code с
макс. 16 абонентами, передача диагностической информации, 96 x 48 x
57 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы, IP20.
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, децентрализованный пассивный переход для последовательногоподключения, подключение до
8 защитных датчиков (подключаемых последовательно), макс. 3 PSEN ix2 F8code с
макс. 16 абонентами, передача диагностической информации, 96 x 93 x
57 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы, IP20.
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
SDD ES ETH
540130
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Modbus/TCP, 2
порта RJ45, 6 цифровых вводов/выводов, съемные клеммы (в комплектпоставки
не входят).
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Profibus DP, 9
DP-V0, 9-контактный разъем D-Sub, 6 цифровых вводов/выводов, съемные
клеммы (в комплект поставки не входят).
PDP67 F 4 code VA
773613
Децентрализованный пассивный распределитель для подключения PSENcode,PSENslock и
PSENini к системе управления Pilz, макс. 4 датчика, тип защиты
IP67, разъемы из нержавеющей стали.
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Односторонние винты, односторонний слот, M4x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Односторонние винты, односторонний слот, M4x26, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSENmag с проставкой.
SDD ES PROFINET
540138
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной
сети,стандартный, Profinet, 2
порта RJ45, 6 цифровых входов/выходов, съемные клеммы (в
комплектпоставки
не входят).
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2,
устройство оценки), черный, прямой, 8 контактов, тип A на гнездовомразъеме
M12 (X2, датчик/следующая съемная клемма), черный, прямой,
8 контактов, тип A и гнездовой разъем M8 (X3, датчик), черный, прямой,
8 контактов, тип A, полиуретан, 0,25 м, 8 × 0,14 мм², желтый,неправильная установка
клемм электрически не допускается внутренней проводкой, для
подключения PSENcode и PSENslock.
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, гнездовой разъем M12 (X1,устройство оценки),
8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12, (X2, датчик/следующая
съемная клемма), 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик),
8 контактов, тип A, неправильная установка клемм электрически недопускается внутренней
проводкой, для подключения датчика PSENcode, для
прямого подключения защитного ограждения PSENslock к датчику.
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X1,
устройство оценки), черный, прямой, 8 контактов, тип A на гнездовомразъеме
M12 (X2, датчик/следующая съемная клемма), черный, прямой, 8
контактов, тип A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик), черный, прямой,
8 контактов, тип A, полиуретан, 0,25 м, 8 × 0,25 мм², желтый,неправильная установка
клемм электрически не допускается внутренней проводкой, для
подключения PSENcode и PSENslock.
PSEN Y junction M12 cable channel
540316
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, гнездовой разъем M12 (X1,устройство оценки),
8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12, (X2, датчик), 8 контактов,тип
A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик, следующая съемная клемма), 8
контактов, тип A, неправильная установка клемм электрически недопускается внутренней
проводкой, для подключения датчика PSENcode, для подключения
защитного ограждения PSENslock к выходу кабеля в кабельном канале.
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2,
устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12 (X1,датчик),
8 контактов, тип A и гнездовой разъем M8 (X3, сигнальныйвыход/Lock_Unlock),
черный, прямой, 4 контакта, тип A, полиуретан, 0,25 м, 4 × 0,25 мм²,черный,
для подключения дополнительных сигналов при подключении PSENcode и
PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Вспомогательное приспособление для PSENmag и PSENcode. Направляющая длявыравнивания. Комплект поставки = 2 штуки.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Вспомогательное приспособление для PSENcode можно использовать вкачестве механического стопора для
распашных ограждений, комплект поставки = 2 штуки, 1 часть для датчикаплюс 1
часть для исполнительного механизма.
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Вспомогательное приспособление для PSENcode можно использовать вкачестве механического стопора для
распашных ограждений, комплект поставки = 2 штуки, 1 часть для датчикаплюс 1
часть для исполнительного механизма.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PDP67 F 4 code
773603
Децентрализованный пассивный распределитель для подключения PSENcode,PSENslockand
PSENini к системе управления Pilz, макс. 4 датчика, класс защиты
IP67.