Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"540130","name":"SDD ES ETH","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Фактическое изделие может отличаться
SDD ES ETH
Номер артикула: 540130
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Modbus/TCP, 2
порта RJ45, 6 цифровых вводов/выводов, съемные клеммы (в комплектпоставки
не входят).
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
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание модуля |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 2 W |
Входы
Число цифровых входов | 6 |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 6 |
Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Интерфейс полевой шины
Интерфейс промышленной сети | Modbus/TCP |
Назв. протокола пром. сети | Modbus TCP (подч. устройство) |
Допуст. адрес ст. пром. сети | 0–255d |
Выбираемая скор. пер. данных |
10 Мбит/с
100 Мбит/с |
Соединительная полевая шина | RJ45 |
Гальванич. развязка пром. сети | Да |
Тип гальванической развязки | Функциональная изоляция |
MODBUS
Число интерфейсов MODBUS | 8 |
Тип разъема Modbus | RJ45 |
Тип устройства Modbus | Сервер |
Режимы работы Modbus |
Auto-MDIX
Автосогласование |
Доступ. скор.пер. данн. Modbus |
10 Мбит/с
100 Мбит/с |
Гальв. развязка Modbus | Да |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 55 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 90% 55 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Потенциальное разделение
Развязка потенциалов 1 между | Modbus и напряжение системы |
Тип развязки потенциалов 1 | Функциональная изоляция |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Материал верхней части кожуха | PC |
Соединительная клемма |
Винтовая клемма, съемная
Пружинная клемма, съемная |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
Размер по высоте | 115 mm |
Размер по ширине | 45 mm |
Размер по глубине | 95 mm |
Вес нетто | 160 g |
Вес брутто | 175 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7A
7C I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548083002 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242608 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001604 |
Объем | 0 |
Необходимые принадлежности
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (устройство диагностики безопасности), набор съемных клемм дляустройств с
корпусом 45 мм, тип: винтовой, 2 шт. в упаковке по (4-контактная X1 и 8-
контактная X2).
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (устройство диагностики безопасности), набор съемных клемм дляустройств с
корпусом 45 мм, тип: пружинный, 2 шт. в упаковке по (4-контактная X1 и8-контактная X2).