Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"540338","name":"PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
Номер артикула: 540338
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X1,
устройство оценки), черный, прямой, 8 контактов, тип A на гнездовомразъеме
M12 (X2, датчик/следующая съемная кле... Больше
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
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X1, устройство оценки), черный, прямой, 8 контактов, тип A на гнездовомразъеме M12 (X2, датчик/следующая съемная клемма), черный, прямой, 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик), черный, прямой, 8 контактов, тип A, полиуретан, 0,25 м, 8 × 0,25 мм², желтый,неправильная установка клемм электрически не допускается внутренней проводкой, для подключения PSENcode и PSENslock.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 2 A |
Станд. сопр. проводника K1 | 78 Ом/км |
Удельное сопр. в контакте K1 | >= 1E+16 Ом*см |
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 80 °C |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Тип разъема 1 | 8-контактный штекерный разъем |
Кодирование разъема M12 1 | С кодировкой A |
Тип разъема 2 | 8-контактный гнездовой разъем |
Кодирование разъема M12 2 | С кодировкой A |
Тип разъема 3 | 8-контактный гнездовой разъем |
Кодирование разъема M12 3 | С кодировкой A |
Материал резьбового кольцевого | GD-Zn, Ni |
Материал резьбового кольцевого | GD-Zn, Ni |
Материал резьбового кольцевого | GD-Zn, Ni |
Разъем 3 материала корпуса | Полиамид |
Материал конт. поверхности 1 | Гальванизированный (Ni, Au) |
Материал конт. поверхности 2 | Гальванизированный (Ni, Au) |
Материал конт. поверхности 3 | Гальванизированный (Ni, Au) |
Материал уплотнения | FPM |
Материал штекеров | CuZn |
Материал гнезд | CuZn |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ПП (9 л.) |
Тип кабеля K1 | Li9Y11Y |
Длина кабеля | 0.25 m |
Цветная кабельная изоляция 1 | Сигнальный желтый, RAL1003 |
Цвет корпуса | Черный |
Материал изоляции кабеля 1 | TPU / TPE-U |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 6 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6.2 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 0.25 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 24 |
Скручивание K1 | 8 жил, круглый наполнитель |
Экранирование K1 | нет |
Количество жил | 8 |
Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20549 |
Сертификаты разъема 1 | UL94 V-0 |
Сертификаты разъема 2 | UL94 V-0 |
Сертификаты разъема 3 | UL94 V-0 |
Не содержит галогенов | да |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Огнестойкость | cULus 20549 |
Материал корпуса | TPU, UL94 HB |
Вес нетто | 44 g |
Вес брутто | 47 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548083668 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272492 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002594 |
Объем | 0 |