Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"535111","name":"PSEN ix2 F4 code","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ix2 F4 code
Номер артикула: 535111
PSEN, децентрализованный пассивный переход для последовательногоподключения, подключение до
4 защитных датчиков (подключаемых последовательно), макс. 5 PSEN ix2 F4code с
макс. 16 абонентами, передача ... Больше
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
PSEN, децентрализованный пассивный переход для последовательногоподключения, подключение до 4 защитных датчиков (подключаемых последовательно), макс. 5 PSEN ix2 F4code с макс. 16 абонентами, передача диагностической информации, 96 x 48 x 57 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы, IP20.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UL/cUL |
технические данные
электрические данные
Тип номинального напряжения U1 | Постоянный ток |
Экологические данные
Окружающая температура | -10 °C |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Размер по высоте | 57 mm |
Размер по ширине | 96 mm |
Размер по глубине | 48 mm |
Вес нетто | 112 g |
Вес брутто | 122 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548083422 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272492 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002594 |
Объем | 0 |