TÜV подтверждает, что контроллер готов к будущим требованиям, для производителей оборудования
17 июн. 2026 г.
Компактный контроллер PNOZmulti 2 теперь соответствует требованиям Машинного регламента
Защитный компактный контроллер PNOZmulti 2 от Pilz уже отвечает требованиям грядущего Машинного регламента ЕС 2023/1230. Подтверждением соответствия его требованиям является сертификат испытаний типа прибора по правилам ЕС в соответствии со статьей 25, выданный TÜV.
Это означает, что производители оборудования получат выгоду уже сейчас, еще до того, как регламент вступит в силу 20 января 2027 года.
Краткий обзор преимуществ:
- Определенность в планировании новых проектов на ранних этапах
- Подтверждение соответствия требованиям Машинного регламента от TÜV
- Проверенное решение для обеспечения безопасности снижает рабочую нагрузку инженеров
- Ускоренная маркировка CE агрегатов целиком
- Меньше корректировок для адаптации к будущим требованиям
- Выход на рынок ЕС с соблюдением требований законодательства
Полностью подготовлены к новым требованиям
Машинный регламент заменяет существующую директиву и предъявляет повышенные требования к безопасности и оценке рисков. В будущем такие компоненты системы обеспечения безопасности как компактные контроллеры должны оцениваться независимо.
Именно здесь на помощь приходит PNOZmulti 2 : сертифицированное решение помогает производителям уже сейчас разрабатывать машинное оборудование, соответствующее требованиям Машинного регламента, и сводит к минимуму риски, связанные с государственным регулированием.
Более эффективный подход к концепции безопасности машинного оборудования
Уже подтвержденное соответствие требованиям значительно сокращает объем работы инженеров и ускоряет процесс согласования. Производители получают выгоду от:
- Упрощенная интеграция проверенного решения
- Уменьшение объема документации
- Большая определенность в части соблюдения законодательных требований
- Ускоренный доступ к рынку
Повышенная безопасность людей и оборудования
Компактный контроллер выполняет центральные функции безопасности, такие как:
- Аварийный останов
- Безопасный мониторинг
- Выборочное отключение в случае опасности
Это позволяет распознавать и контролировать риски на ранней стадии.
Перспективное решение
С PNOZmulti 2 компании получают решение, которое уже готово к будущим нормативным требованиям. Это означает, что новые проекты, связанные с машинным оборудованием, могут быть реализованы заблаговременно, эффективно и безопасно.
Решения в сфере комплексной безопасности
При реализации стабильной концепции безопасности компактный контроллер PNOZmulti 2 идеально подходит для комбинирования с другими технологиями защитной автоматизации от Pilz. Адаптивные комплексные решения для самых разных областей применения машинного оборудования являются результатом использования в сочетании с защитной сенсорной технологией PSEN и устройствами управления и сигнальными приборами PIT.
Датчики безопасности PSEN надежно обнаруживают защитные двери, положения или опасные движения и подают соответствующие сигналы непосредственно на компактный контроллер PNOZmulti 2. С помощью устройств управления и сигнальных приборов PIT функции эксплуатации, сигнализации и диагностики могут быть легко интегрированы в концепцию машинного оборудования.
Таким образом, производители оборудования получают согласованное решение, включающее в себя контроллер, датчики и управление эксплуатацией, что означает меньше работы с интерфейсами, упрощенную конфигурацию проекта и единую всеобъемлющую концепцию безопасного машинного оборудования.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
Европа
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Ирландия: +353 21 4804983
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Португалия: +351 229 407 594
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Австрия: +43 1 7986263-444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)