16 окт. 2024 г.

Безопасность мобильных платформ является частью нового Регламента по машинному оборудованию

Безопасность систем автоматических самоходных тележек (AGVS) регламентируется в стандарте AGVS 3691-4. За последние несколько лет этот стандарт постоянно адаптировался. Поскольку количество систем автоматических самоходных тележек (AGVS) в производственных и логистических средах продолжает расти, возрастает и необходимость дальнейшего регулирования безопасности эксплуатации этих систем. С этой целью в новый Регламент по машинному оборудованию, который вступит в силу с 2027 года, также были включены специальные требования.

Один из ключевых вопросов безопасности автономного мобильного оборудования: защита от противоправных действий. В этом случае новый Регламент по машинному оборудованию требует от производителей контролировать разрешения на доступ и защищать системы автоматических самоходных тележек (AGVS) от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. Это касается также работ по техническому обслуживанию и программированию, которые часто выполняются удаленно. Эти вопросы необходимо учитывать при оценке и реализации функций безопасности систем автоматических самоходных тележек (AGVS).

В свою очередь, при развертывании систем автоматических самоходных тележек (AGVS) оператор должен обеспечить безопасность системы и в новых условиях, т. е. в существующей инфраструктуре. Для этого необходимо провести оценку рисков существующей инфраструктуры. Помимо прочего, определяются зоны, позволяющие адаптировать скорость к доступному пространству и возможности уклонения. Если места мало, системы автоматических самоходных тележек (AGVS) должны двигаться медленно.

Кроме того, функции безопасности систем автоматических самоходных тележек (AGVS) должны регулярно проверяться во время эксплуатации. КАК и С ЧЕМ это должно быть указано производителем и должно быть спланировано и реализовано оператором на основе оценки рисков.

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения