Световая завеса безопасности для защиты тела

Широкий рабочий диапазон для больших точек доступа

Обзор световых завес безопасности для защиты корпуса

Обеспечьте безопасность ваших средств защиты экономично и эффективно с помощью световых завес безопасности от Pilz. Широкий радиус действия — до 55 м — делает их идеальными, например, для разграничения внешних зон. Независимо от того, нужны ли вам одно- или многолучевые световые завесы, в сериях PSENopt и PSENopt II вы сможете выбрать световые завесы безопасности типов 2, 3 и 4.

Ваши преимущества со световой завесой безопасности от Pilz

  • Широкий рабочий диапазон до 55 м
  • Широкий спектр вариантов применения с многолучевыми и однолучевыми световыми завесами безопасности
  • Соответствуют и сертифицированы в соответствии с EN IEC 61508 и EN IEC 61496-1/-2 (Тип 3)
  • Для использования в приложениях до PL d / SIL CL 2
  • Экономичное решение в сочетании с нашей технологией безопасного управления  
Детальный вид световой завесы безопасности PSENopt II

Ваш выбор световых завес безопасности для защиты тела

Однолучевые световые завесы безопасности PSENopt

Однолучевая световая завеса безопасности PSENopt

  • Используется для защиты доступа к опасным точкам или опасным зонам
  • Световые завесы безопасности соответствуют стандарту EN IEC 61496-1/2 до уровня PL e в сочетании с соответствующими устройствами оценки, например, PNOZmulti.
  • Однолучевая световая завеса, подходящая для применения в условиях ограниченного пространства
  • Подключение: разъем M12, 4-контактный
Многолучевые световые завесы безопасности PSENopt

PSENopt — Многолучевая световая завеса безопасности

Многолучевые световые завесы безопасности серии PSENopt доступны в версиях Тип 2 и Тип 4 для защиты тела.

  • Для использования в приложениях до PL c стандарта EN ISO 13849-1
  • Интегрированные функции мьютинга, гашения и каскадирования
  • Возможность расширения с помощью соответствующих принадлежностей в виде планок и датчиков для мьютинга.
  • Размеры 35 x 41,2 мм
  • Подключение: Приемник 1 x разъем, M12, 8-контактный / Передатчик 1 x разъем, M12, 4-контактный
  • Быстрые и простые сборка, монтаж и ввод в эксплуатацию
Световая завеса безопасности PSENopt II

PSENopt II — надежная световая завеса безопасности

Наша серия PSENopt II предлагает световые завесы безопасности типа 3 и типа 4 для защиты тела. Световые завесы безопасности Тип 3 специально разработаны для применения до уровня PL d. И они получили сертификат UL как первые в мире световые завесы безопасности типа 3! 

  • Высокая прочность, защита от ударов, столкновений и вибрации
  • Для использования в приложениях до уровня PL d (тип 3) и PL e (тип 4) в соответствии с EN ISO 13849-1
  • Подключение: Приемник и передатчик имеют по 1 x пигтейлу M12, 5-контактному
  • Размеры 35 x 40 мм
  • Благодаря кодированию можно установить несколько световых завес безопасности в непосредственной близости друг от друга
  • Простое подключение и сборка
  • Возможность расширения с помощью соответствующих принадлежностей в виде планок и датчиков длдя мьютинга.

Для обеих групп продуктов PSENopt и PSENopt II доступен широкий выбор принадлежностей — от отклоняющих зеркал и защитных приспособлений для стоек до планок для мьютинга. Соответствующие кабели, разъемы и адаптеры вы найдете в разделе «Технологии подключения». Взгляните!

Экономичная защита больших площадей

Световые завесы безопасности для защиты тела используются преимущественно в случаях, когда требуется защитить большую зону. Они обеспечивают дальность действия до 55 м. В сочетании с зеркалами также возможно защитить несколько сторон с помощью всего лишь одной световой завесы. В сочетании с правильным контроллером безопасности вы обеспечиваете оптимальную защиту ваших сотрудников и установки.

Защита открытых опасных зон и точек вмешательства

Защита доступа на роботизированной ячейке с помощью световой завесы безопасности PSENopt II

Безбарьерная защита доступа на роботизированных ячейках с помощью световой завесы PSENopt II

  • Контролирует вход в опасную зону
  • Робот выключается, как только человек проходит через световую завесу безопасности
  • Робот перезапускается путем сброса настроек контроллера
Разграничение территории по нескольким сторонам с помощью световой завесы безопасности PSENopt

Внешнее разграничение зоны с нескольких сторон с помощью световой завесы безопасности PSENopt и двух встроенных зеркальных колонн

  • Мониторинг до трех сторон доступа с помощью всего одной световой завесы и двух зеркальных колонн
  • Сокращение объема электромонтажных работ, занимаемого пространства и затрат
  • Отклонение инфракрасных лучей с помощью зеркал расширяет защищенное поле
  • Также идеально подходит для крупных производственных установок, таких как портальные фрезерные станки для металлообработки и деревообработки

Калькулятор безопасного расстояния от Pilz

Безопасное расстояние для вашей световой завесы безопасности — рассчитывается непосредственно в онлайн-инструменте!

Правильное безопасное расстояние также имеет решающее значение при применении средств индивидуальной защиты. Калькулятор безопасного расстояния от Pilz поможет вам произвести расчет, быстро и легко предоставив необходимое расстояние, а также подходящие изделия.

Рассчитать сейчас!

 

Глушение — Повышение производительности при транспортировке материалов внутрь и наружу

Регулярно ли в ходе вашего производственного процесса происходит перемещение материалов в процессе производства? Благодаря мьютингу это возможно — без каких-либо перерывов в процессе производства. Pilz предлагает различные варианты интеграции. С помощью световых завес безопасности серии PSENopt со встроенной функцией мьютинга или со световыми завесами безопасности PSENopt II, где функция мьютинга может быть интегрирована в компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2. Приведенный ниже пример иллюстрирует применение L-мьютинга для безопасной выгрузки материала.

Защита конвейеров в распределительных центрах для посылок с помощью световой завесы безопасности PSENopt со встроенным мьютингом.

  • Возможны X-, T- и L-мьютинг
  • Предварительно собранные комплекты для T- и L-мьютинга
  • Контроллер безопасности контролирует только выходы на световой завесе безопасности, а не функцию мьютинга

Защита конвейеров в распределительных центрах для посылок с использованием световой завесы безопасности PSENopt II с планками для мьютинга и компактными контроллерами безопасности PNOZmulti 2.

  • PNOZmulti с блоком мьютинга позволяет осуществлять X-, T- и L-мьютинг
  • Предварительно собранные комплекты для X-, T- и L-мьютинга
  • Планки для мьютинга надежны и легко интегрируются

Мы также предлагаем широкий выбор световых завес для защиты кистей рук и пальцев:

Наш ассортимент изделий: одно- и многолучевые световые завесы безопасности

Изображение, защита доступа с помощью световой завесы

Однолучевая световая завеса безопасности PSENopt

Лазерные и инфракрасные датчики, тип 2 и 4; защита доступа в соответствии с EN IEC 61496-1/-2.

Интернет-магазин
Изображение, световая завеса для защиты тела

Световая завеса PSENopt Basic Тип 2, защита тела

Световые завесы безопасности типа 2 в соответствии с EN IEC 61496-1/-2, специально разработанные для применений до уровня PL c.

Интернет-магазин
Изображение, световая завеса для защиты тела

Световая завеса PSENopt Basic Тип 4, защита тела

Световые завесы безопасности типа 4 в соответствии с EN IEC 61496-1/-2, специально разработанные для применений до уровня PL e.

Интернет-магазин
Изображение, световая завеса для защиты тела

Световая завеса PSENopt II Basic Тип 3, защита тела

Световые завесы безопасности типа 3 в соответствии с EN IEC 61496-1/-2, специально разработанные для применений до уровня PL d.

Интернет-магазин
Изображение, световая завеса для защиты тела

Световая завеса PSENopt II Basic Тип 4, защита тела

Световые завесы безопасности типа 4 в соответствии с EN IEC 61496-1/-2, специально разработанные для применений до уровня PL e.

Интернет-магазин
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Европа

  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Дания: +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Таиланд: +66 210 54613
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения