Обеспечение защиты тела – экономично и эффективно с защитными световыми завесами компании Pilz. Широкий диапазон применения до 55 м делает их идеальным выбором для установления границ внешнего участка, например. Если вам требуются одно- или многолучевые защитные световые барьеры, серии PSENopt и PSENopt II предлагают барьеры типов 2, 3 и 4.
Световое защитное ограждение для защиты тела
Широкий рабочий диапазон для защиты крупных точек доступа
Ваши преимущества от использования защитных световых барьеров компании Pilz
- Широкий диапазон применения до 55 м
- Широкий диапазон вариантов применения с многолучевыми и однолучевыми защитными световыми барьерами
- Соответствует требованиям и сетифицирован в соответствии со стандартами EN/ IEC 61508 и EN/ IEC 61496-1/-2
- Для вариантов применения, где требуется уровень эффективности защиты вплоть до PL d / SIL CL 2
- Экономичное решение в сочетании с нашей технологией безопасного управления
Ваш выбор световых завес безопасности для защиты туловища
однолучевой защитный световой барьер PSENopt
- Используется для защиты доступа, опасных точек или опасных зон
- Защитные световые барьеры соответствуют требованиям EN IEC 61496-1/2 до PL e в сочетании с соответствующими устройствами оценки, такими как, например, PNOZmulti.
- Однолучевой световой барьер PSENopt slim для небольших помещений
- Соединение: Разъем M12, 4 контакта
PSENopt — Многолучевые защитные световые барьеры
Многолучевые защитные световые барьеры серии PSENopt доступны в версиях Тип 2 и Тип 4 для защиты тела.
- Для применений с требованиями по безопасности вплоть до уровня PL c в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1
- Встроенный мьютинг, гашение, каскадное подключение
- Возможность расширения с помощью соответствующих принадлежностей в виде штативов и датчиков мьютинга
- Размеры: 35 x 41,2 мм
- Соединение: Приемник 1 x разъем, M12, 8 контактов / Передатчик 1 x разъем, M12, 4 контакта
- Быстрые и простые сборка, монтаж и ввод в эксплуатацию
PSENopt II — Надежный защитный световой барьер
В рамках нашей серии PSENopt II предлагаются световые защитные ограждения для защиты тела Тип 3 и Тип 4. Защитные световые завесы Типа 3 созданы специально для областей применения с уровнем эффективности защиты вплоть до PL d. И они также являются единственными в мире защитными световыми завесами Типа 3, прошедшими сертификацию UL!
- Высокая прочность, обеспечивающая защиту от ударов, столкновений и вибрации
- Может применяться для обеспечения уровней эффективности защиты до PL d (Тип 3) и PL e (Тип 4) по стандарту EN ISO 13849-1
- Соединение: Приемник и передатчик каждый имеют 1 x гибкий кабель, М12, 5 контактов
- Размеры: 35 x 40 мм
- Несколько световых барьеров безопасности могут быть установлены в непосредственной близости благодаря кодированию
- Простое подключение и сборка
- Возможность расширения с помощью соответствующих принадлежностей в виде штативов и датчиков мьютинга
Широкий ассортимент принадлежностей в наличии как для PSENopt, так и для PSENopt II – от отклоняющих зеркал и защитных стоек до устройств блокировки. В разделе «Технологии подключения» можно найти информацию о соответствующих кабелях, коннекторах и адаптерах. Взгляните!
Экономичная защита крупных рабочих участков
Защитные световые барьеры для защиты тела, в основном, используются в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность крупного участка. Их рабочий диапазон составляет до 55 м. В комбинации с использованием зеркал можно обеспечить защиту с нескольких сторон при помощи всего одного светового барьера. В сочетании с подходящим контроллером безопасности Вы получаете оптимальную защиту своих сотрудников и предприятия.
Безбарьерная защита доступа к роботизированным модулям с помощью защитного светового барьера PSENopt II
- Контролирует доступ в опасную зону
- Робот выключается, как только человек проходит через защитный световой барьер
- Робот перезапускается с помощью сброса контроллера
Ограничение внешнего участка с разных сторон с помощью защитного светового барьера PSENopt и двух интегрированных защитных колонн
- Контроль до трех сторон доступа всего одной парой световых барьеров и двумя зеркальными колоннами
- Сокращение затрат на проводку, занимаемой площади и расходов.
- Отражение инфракрасных лучей с помощью зеркал расширяет защитное поле
- Также идеально подходит для крупных производственных установок, таких как портальные фрезерные станки для металлообработки и деревообработки.
Расчитайте правильное безопасное расстояние!
Вам требуется помощь при расчете правильного безопасного расстояния между световыми барьерами и опасной зоной? С помощью нашего Калькулятора безопасного расстояния Pilz вы можете легко рассчитать необходимое расстояние в соответствии со стандартом EN ISO 13855.
Начните использовать Калькулятор безопасного расстояния Pilz уже сейчас!
Мьютинг повышает производительность при загрузке и выгрузке материала
Происходит ли в вашем производственном процессе частая загрузка и выгрузка материала без остановки оборудования? С функцией мьютинга это возможно – без прерывания производства. Компания Pilz предлагает множество вариантов интеграции. Можно использовать защитные световые барьеры серии PSENopt со встроенной функцией мьютинга, или защитные световые барьеры PSENopt II, где функция мьютинга может быть интегрирована в компактный защитный контроллер PNOZmulti 2. Нижеприведенный пример демонстрирует L-образный мьютинг для обеспечения безопасной выгрузки материала.
Защита конвейеров в упаковочных центрах с использованием защитного светового барьера PSENopt со встроенной функцией мьютинга.
- Возможны L, T и X-мьютинг
- Предварительно собранные комплекты для T и L-мьютинга
- Контроллер безопасности контролирует только показатели защитного светового барьера, а не функцию мьютинга.
Защита конвейеров в упаковочных центрах с использованием защитного светового барьера PSENopt с устройствами мьютинга и компактными защитными контроллерами PNOZmulti 2.
- PNOZmulti с устройством мьютинга допускает X, T и L-мьютинг
- Предварительно собранные комплекты для X, T и L-мьютинга
- Устройства мьютинга надежные и легко интегрируются
Мы также предлагаем большой выбор защитных световых завес для защиты кистей рук и пальцев:
Наш ассортимент изделий: одно- и многолучевые защитные световые завесы
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334